Kabel/Elektro-Buis
Producten | 69 resultaten (329 artikelen)

Leiding-/kabelklem
Tweedelige beugelset om kabel/buis te bevestigen aan C klemmen of E5 profiel.

EM-M-buis/leiding naar flensklem
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om de kunststof buizen of kabels te bevestigen onder I balken. Voorzien van een kliksluiting.

SCA-kabeladapter met klikclip
Accessoire voor de spantklemproductlijn die geschikt is voor grotere stalen flenzen en meerdere spantklemconfiguraties.

C-EC-kabel naar veerklem
Kabelklem om kabels rechtstreeks aan strut profielen to bevestigen.

Enkele kabelsteun met stekker
Kabelklem voor montage van een kabel aan het beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.

Plastic kabelklem
Innovatief assortiment halogeenvrije, kunstof klemmen voor de installatie van kunststof buizen aan verschillende constructies dankzij het in-elkaar- klik design.

Insteekplaat voor beton
Halogeenvrije, kunststoffen montageplug om buisklemmen aan de beton constructie te bevestigen. Ontworpen om in een gat van 6mm met de duim te monteren.

Kabelbinder met flensklem
Verenstalen kabelondersteuning en bevestiging aan structurele stalen balken. Monteer de clip of de flens doormiddel van een hamerslag en omwikkel de kabels met een kabelbandje (inclusief) voor een nette installatie, parallel met de drager.

Insteekplaat
Innovatief plastic anker voor licht gewichten. Zo ontworpen dat het middels je duim in een gat van 6mm geduwd kan worden.

Kabel-/kabelklem
Gereedschapsvrije methode om buis en gepantserde kabel aan draadstang of draad te bevestigen.

EM-P-buis naar flensklem
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om stalen leidingen aan een structureel stalen element te bevestigen. Druk-in systeeem.

Druk de kabelklem naar binnen
Eenvoudig gereedschapsloos te installeren leidingsteun van verenstaal die stabiliteit en zekerheid biedt. Zorgt voor de juiste tussenruimte om het uitlijnen van elektriciteitskasten te vergemakkelijken, waardoor extra stappen tijdens de installatie overbodig worden.