Starre seismische ondersteuning
De innovatieve nVent CADDY-lijn van starre seismische ondersteuningsproducten is ontworpen om optimaal te presteren en te voldoen aan de vereisten voor de hoogste seismische belasting. De producten zijn voor de eindgebruiker ontworpen en voorzien aannemers van werkbesparende elementen om een snelle en gemakkelijke installatie te bewerkstelligen. Het systeem ondersteunt laterale en longitudinale bevestiging en biedt een breed assortiment van constructie- en leidingbevestigingen.
Kenmerken
- Laterale bevestigingen waarvoor octrooi is aangevraagd elimineren de noodzaak tot continu de ladder opklimmen en afkomen
- Verstelbaar ontwerp dat kan worden gebruikt met verschillende bevestigingspijpformaten en zorg draagt voor flexibiliteit op de werkplek en voor voorraadvermindering voor de aannemer
- Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels
- Eenzelfde steeksleutelmaat voor alle onderdelen vergemakkelijkt de installatie
- cULus® geregistreerd
- FM® goedgekeurd
- Vooraf goedgekeurd door HCAI® (OPM-0062) voor toepassingen met sprinklers volgens de 2013 California Building Code
- Vooraf goedgekeurd door HCAI® (OPM-0542) voor MEP-toepassingen volgens de 2019 California Building Code
Filter toegepast: 1
Producten | 13 resultaten (47 artikelen)

Universal Sway Brace
De universele nVent CADDY-compensator is een eenvoudig aan te brengen seismische stabilisatiebeugel voor hangende buizen.

Adapter voor stalen flens
Adapter die wordt gebruikt om een seismische beugel aan een stalen flens te bevestigen.

Standaard universele zwenkbeugel
Seismische brace gebruikt voor zowel laterale als longitudinale beweging van de pijp te voorkomen.

Instelbare I-Beam-adapter
Telescopische adapter met een houderstrip om een seismische beugel aan een stalen flens te bevestigen.

Quick Grip Jr. zijdelingse zwenkbeugel
Seismische brace tussen twee pijpen, gebruikt voor laterale beweging van de pijp te voorkomen.

Quick Grip zijdelingse zwenkbeugel
Seismische brace tussen twee pijpen, gebruikt voor laterale beweging van de pijp te voorkomen.

Trapeze Sway Brace, strut
Verstevigd trapeze-structuren vanaf de draadstangen. Mogelijkheid om achteraf te plaatsen (retrofit), geschikt voor verschillende maten draadstangen.

Trapeze Sway Brace, pijp
Verstevigd trapeze-structuren vanaf de draadstangen. Mogelijkheid om achteraf te plaatsen (retrofit), geschikt voor verschillende maten draadstangen.

Meerdere bijlagen
Seismische bevestiging aan betonnen of houten constructies waarbij de belasting over twee ankers wordt verspreid.

Seismisch scharnier van de strut
Strut montageprofiel scharnierbeugel voor bevestiging bij seismische applicaties.

Veerpoot seismische scharniersteun
Wordt gebruikt om een seismische versteviging op basis van strutprofiel, parallel aan de constructie te bevestigen

Universele structurele steun
Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters.