Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Vannkjølersystemer

Kjølesystemløsninger

nVENT HOFFMAN kjølerløsninger gir en bekymringsfri trygghet om at kritiske elektriske systemer og maskiner er beskyttet for å maksimere driftstiden og forlenge levetiden.

Industrielle kjølere bidrar til å skape optimale forhold for pålitelig drift av produkter, mekanismer og maskiner i en rekke bransjer.

nVENT HOFFMAN-kjølere er konfigurerbare og tilgjengelige i et bredt spekter av kapasiteter for å gi fleksibilitet til å oppfylle presise kjølebehov. De er designet for å minimere fotavtrykket, for enkelt service- og vedlikeholdsarbeid og lar seg integrere med andre produkter for en skalerbar systemløsning.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Vår serie med kjølere er tilgjengelig i flere størrelser med en rekke ulike funksjoner

Kjølere kan brukes til å kjøle ned kritisk utstyr eller pares med luft-til-vann-varmevekslere for kjøling av skap.

  • Kjølerne har over 40 konfigurasjonsalternativer, i kapasitetsområdet 900 W til 134 kW, og kan optimaliseres slik at de passer til spesifikke utstyrsbehov i en rekke bransjer.
  • Den lille plassbesparende utformingen sparer kritisk plass for maskiner og utstyr.
  • Miljøvennlig design tilgjengelig med høy ytelse, energieffektive vifter og mikrokanalkondensatorer som reduserer mengden kjølemiddel som kreves.
  • En presisjon på opptil ±0,5 °C kan oppnås for produksjon av høy kvalitet og systempålitelighet.
  • Tilgjengelig som innendørs eller utendørs installasjon, noe som gir maksimal plasseringsfleksibilitet.
  • Designet for servicevennlighet for å holde kritiske systemer i gang, kombinert med nVents bransjeledende service og støtte.



ANBEFALTE PRODUKTER

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

14 kW sidemontert kjøler

nVent HOFFMAN kjøleren på 14 kW gir presis temperaturkontroll for å maksimere effektiviteten ved å håndtere varmen som genereres av batteriene i BESS-bruksområder.

Les mer
REF_Photo_TCW08-19

Industriell mini-kjøler, TCW

Den industrielle mini-vannkjøleren gir presisjon og pålitelighet i en kompakt utforming. Den høye presisjonen på kjølingen forbedrer produksjonskvaliteten og gir mer konsekvente og overlegne resultater.

Les mer
REF_Photo_TALA1-A8

Industriell kjøler, TAL

Den industrielle vannkjøleren gir presisjon og pålitelighet i en modulær design. Korrosjonsbestandige komponenter gjør det enkelt å vedlikeholde enhetene og reduserer nedetiden.​

Les mer

TA KONTAKT