Design til produksjon (DTM) – pakker for tilkoblede ansatte
Det beste fra begge verdener: effektivitet møter bærekraft
DTM-programvaren for tilkoblede ansatte er et kraftig våpen i kampen mot sløsing og ineffektivitet. Ved å optimalisere design- og produksjonsprosessene gir disse pakkene en ny grad av produktivitet i hele produksjonsteamet, samtidig som de forhindrer unødvendig og tidkrevende omarbeiding av design.
Resultatet er en vinn-vinn-situasjon: Teamene dine drar nytte av effektiviserte, automatiseringsdrevne prosessforbedringer, og du kan nå bærekraftsmålene uten at det går på bekostning av lønnsomheten.
Ta digital transformasjon fra teori til praksis ved å holde teamet ditt oppdatert med svært detaljert informasjon i sanntid. Få fart på produksjonsprosessen ved å automatisere ledningsbehandlingen og umiddelbart oversette ledningsoppgaver til håndterbare trinn som alle teammedlemmer kan takle. Reduser avfallet med pålitelig materialdokumentasjon og styrket samarbeid mellom design og produksjon. Alt dette er mulig med kablingspakkenfor tilkoblede ansatte (Connected Worker Wiring Package).
Ta sammenstillingsprosessene dine fra idé til utførelse ved å gi teamet ditt tilgang til sentralisert, avgjørende informasjon. Effektiviser produksjonen ved å veilede teknikerne gjennom en oversiktlig byggesekvens ved hjelp av avansert digital tvillingteknologi. Styrk effektiviteten og kvaliteten med omfattende datatilgang, inkludert enhetsspesifikasjoner, brukerhåndbøker, installasjonsveiledninger og støttevideoer. Få optimale resultater ved å følge den digitale tvillingveiledningen, noe som øker produktiviteten og kvaliteten i hele verkstedet. Opplev alt dette med pakken DTM – Sammenstilling for tilkoblede ansatte.
Turn real-time production data into real-time direction
Bring critical shop floor activity into one centralized view—so supervisors, leads, and teams can quickly understand what’s happening now and what needs attention next. The Connected Worker Dashboard delivers clear insight into build status, progress, and overall operational health, helping you coordinate work with less effort and more confidence.
Move beyond manual tracking and fragmented updates. With a full dashboard view of panel wiring and assembly production, you can track orders and build status in one source of truth—connecting the people doing the work with the information needed to keep builds moving. It’s all possible with the Connected Worker Dashboard.
Er du klar til å snakke med ekspertene våre?
Kontakt oss for å avtale en demo, få svar på spørsmålene dine og diskuter hvordan DTM-programvaren muliggjør automatisert prosjektering og kan forenkle den digitale transformasjonen for deg.