Rackchiller CDU800 distribusjonsenhet for kjølevæske
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Rackchiller CDU800 distribusjonsenhet for kjølevæske
nVent HOFFMAN Rackchiller CDU800 er utformet for effektiv og sikker forsyning av IT-utstyr. Hele systemet fokuserer på å gi den høyeste påliteligheten, tilgjengeligheten og servicevennligheten for å støtte "direct-to-chip" væskekjøling. CDU800 mates fra et vannsystem for primæranlegg (FWS), der de integrerte pumpene driver kjøleflyten til det sekundære systemet for teknologikjøling (TCS). Varmeveksleren overfører overflødig varme fra den sekundære kjølevæsken til den primære. Hele systemet er integrert i et estetisk kabinett med avtakbare sidepaneler og dører. CDU kan installeres på en skive eller et hevet gulv, på rad med utstyrshyller eller i et separat anleggsrom.
Bransjestandarder
UL/cUL Listed; File No. SA7402
CE
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Kjølekapasitet på 800+ kW ved 6 K (850 LPM primær)
- Redundant, lekkasjefritt pumpesystem med høy ytelse
- Integrerte drivenheter med variabel hastighet
- Tilkoblinger for kjølevæske gjennom topp- eller bunnpanelet
- Integrert 10-tommers skjerm med berøringspanel
- Fjernkontrollfunksjoner via ethernet, SNMP v3, Modbus
- Innebygd integrert lekkasjedeteksjon
- Uovertruffen strømtetthet – passer inn i standard datasenterfotavtrykk
- Servicevennlig under drift – du trenger ikke å slå av systemet under vedlikehold
- Et redundant systemoppsett minimerer risikoen for enkeltfeilpunkter
- Integrasjon med nVent Guardian Management Gateway og sensorportefølje
Spesifikasjoner
Farge
Svart grå
Materiale
Lakkert stål
Overflate
Belagt
Fargekode
RAL 7021
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.