Certyfikaty Advanced Technology
Certyfikaty
Wybierając produkty nVent ERIFLEX Advanced Technology, wybierasz produkty, które zapewniają niezawodność, bezpieczeństwo i ogólnoświatową certyfikację. Oprócz certyfikacji w zakresie odporności na wysoką temperaturę do 115°C (Klasa II), nasz asortyment produktów Advanced Technology posiada świadectwa zgodności z następującymi normami:
Poznaj szczegóły technologii i konstrukcji
szyn giętkich nVent ERIFLEX Flexibar.
Pobierz Podręcznik techniczny nVent ERIFLEX Flexibar, aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu, zastosowaniach i doborze szyn giętkich Flexibar.
Uwzględnij Advanced Technology
w swoim następnym projekcie.
Pobierz specyfikacje wszystkich produktów nVent ERIFLEX Advanced Technology na raz! Wstaw je bezpośrednio do swoich dokumentów specyfikacji.
Przewody Klasy II

Dzięki izolacji Advanced Technology o unikalnych właściwościach nasze szyny nVent ERIFLEX Flexibar i przewody IBS/IBSB kwalifikują się jako przewody Klasy II o odporności na wysokie temperatury do 115°C.
Ta temperatura robocza zmniejsza ryzyko powstania gorących punktów w obszarze łączenia. Temperatura robocza kabla elektrycznego zwykle odnosi się do minimalnej i maksymalnej temperatury, w której kabel może bezpiecznie pracować przez dłuższy czas. Ta temperatura robocza zależy od izolacji oraz/lub materiału osłony wokół kabla. Przy typowej izolacji z polichlorku winylu zakres tych temperatur wynosi od -15°C do 70°C.
Izolacja Advanced Technology ma certyfikat Klasy II wg normy IEC 61439-1, co oznacza:
- Wysoką wytrzymałość dielektryczną (>20 KV/mm)
- Wysoką wytrzymałość mechaniczną (IK 09)
- Odporność na wysoką temperaturę (test drutu rozżarzonego w 960°C)
Certyfikat ten zezwala na:
- Dotykanie części metalowych i mocowanie bezpośrednio (bez zachowania odstępu) do nich (bez ostrych krawędzi)
- Maksymalny prąd roboczy: do 100% maksymalnej temperatury znamionowej przewodu (80% bez Klasy II)
Wybierając produkty Advanced Technology, wybierasz produkty, które zapewniają niezawodność, bezpieczeństwo i światową certyfikację. Dokonujesz wyboru najlepszych w swojej klasie produktów.
Certyfikaty
Odporność na UV
Izolacja Advanced Technology przeszła testy odporności na promieniowanie UV.
- Szyny Flexibar i przewody IBSB Advanced są przeznaczone do zastosowań wewnętrznych. Izolacja Advanced Technology ma specyficzne cechy, które potencjalnie pozwalają na zastosowanie w środowiskach wykraczających poza jego pierwotny zakres.
- Ze względu na dużą zmienność zewnętrznych warunków środowiskowych, aby można było zastosować zarówno Flexibar, jak i IBSB Advanced na zewnątrz, użytkownik końcowy musi zweryfikować wymagania każdego takiego zastosowania.
- Następujące testy i certyfikacja mogą pomóc naszym klientom w jak najlepszym wykorzystaniu naszych produktów: Klasyfikacja UV zgodnie z UL 2556 i UL 854
EN45 545-2
Standardowe testy ogniowe komponentów kolejowych w Unii Europejskiej dla Flexibar i IBS/IBSB Advanced.
Aby dobrać odpowiedni produkt do danego zastosowania, klient musi zapoznać się z zakresem użytkowania tego produktu, a także zamierzonym końcowym zastosowaniem w taborze szynowym.
Pojazdy klasyfikuje się jako: HL1, HL2 lub HL3 w zależności od czasu przebywania w tunelach i tego, czy zawierają wagony sypialne. Klasyfikacja HL1 reprezentuje najniższy poziom zagrożenia, a HL3 reprezentuje poziom najwyższy.
Norma ta podaje wskazówki dotyczące ilościowego określenia oddziaływania pożaru w porównaniu z wymaganiami klasyfikacyjnymi produktu. Wyroby Advanced Technology podlegałyby zestawom wymagań produktowych R22 i R23, w zależności od miejsca ich instalacji.
Do ustalenia wydajności produktu w porównaniu z dotyczącymi go wymaganiami stosuje się 3 testy:
- Indeks tlenowy do TO1 wg z EN ISO 4589-2
- Gęstość spalin do T 10,03 wg z EN ISO 5659
- Indeks tlenowy do T 12 wg NF X70-100-1 i -2

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych certyfikatach i ofertach dla transportu szynowego?
Odwiedź naszą stronę internetową nVent ERIFLEX Advanced Technology dla systemów szynowych, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wyroby Advanced Technology wykorzystywane są w sieciach kolejowych, od szafek przytorowych po pokładowe panele elektryczne.
DNV GL
Certyfikat specjalny dla przewodów IBS/IBSB Advanced do zastosowań morskich i przybrzeżnych.
IBS/IBSB Advanced to certyfikowane przez DNV-GL systemy szyn zbiorczych do instalacji elektrycznych do zastosowań okrętowych i morskich. Ponadto seryjnie przeprowadzane testy, w tym testy zwarciowe według normy IEC 61439-1, dostarczają nam pełną informację techniczną o produkcie – w tym o rozpraszaniu energii prądu szczytowego wytrzymywanego lub rozmieszczenia podpór/rozpórek przewodów.

Bureau Veritas (morskie i przybrzeżne)
Flexibar Advanced i IBS/IBSB Advanced są również certyfikowane przez Bureau Veritas – Wydział Morski i Przybrzeżny – w zakresie klasyfikacji statków stalowych zgodnie z normą IEC 60092 (Instalacje elektryczne na statkach).
Bureau Veritas jest jednym z wiodących światowych towarzystw klasyfikacyjnych statków oraz organów bezpieczeństwa przybrzeżnego i weryfikacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych certyfikatach i ofertach morskich i przybrzeżnych?
Odwiedź naszą stronę nVent ERIFLEX Advanced Technology do zastosowań morskich i przybrzeżnych, aby dowiedzieć się więcej o certyfikatach morskich i przybrzeżnych dla wyrobów Advanced Technology, które czynią je idealnymi do tych szczególnych zastosowań.
Certyfikaty o zasięgu ogólnoświatowym
Oprócz właściwości niskodymiących, bezhalogenowych i zmniejszających palność, nasze produkty Advanced Technology są testowane i certyfikowane na całym świecie zgodnie z normami IEC i UL:
- Szyny giętkie nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oraz izolowane przewody plecione nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced są zgodne z IEC 61 439-1 oraz UL 67 / UL 758
- Izolatory z gwintem metrycznym nVent ERIFLEX Metric Insulators są zgodne z IEC 61 439-1 oraz UL 67 / UL 89
- Bloki dystrybucyjne nVent ERIFLEX UD oraz bloki zasilania nVent ERIFLEX SB są zgodne z normami IEC 60947-7-1 oraz UL 1953 lub UL 1059n
- Wsporniki szyn metrycznych nVent ERIFLEX są zgodne z normą IEC 61 439-1
- Wsporniki szyn imperialnych nVent ERIFLEX są zgodne z normami IEC 61 439-1 oraz UL 67 / UL 891
Zacznij korzystać z części nVent ERIFLEX Advanced.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi technicznej. Jeśli chcesz zacząć realizację projektu, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.