Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Strona główna

New BESS banner 2025
WEBINAR NA ŻYWO
15 kwietnia 2026 | 9:00 - 9:45 (CET)
To wydarzenie, które musi wziąć udział dla tych inżynierów projektantów, którzy szukają inteligentniejszych i lepszych innowacji BESS. Liczba miejsc jest ograniczona, więc zarejestruj się już dziś.
ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ
Liquid Flow Through Modules
Przepływ cieczy przez moduły
Rozwiązania chłodzenia następnego poziomu dla zaawansowanej mocy obliczeniowej MIL
Dowiedz się więcej
Hardware in a Loop (HIL) campaign banner
Sprzęt w pętli
Gotowy, aby przyspieszyć testy i walidację? Infrastruktura do testowania HiL firmy nVent SCHROFF.
Dowiedz się więcej
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Systemy sterowania dla
KOMPUTERY KWANTOWE
Quantum Computing jest skomplikowane, ale infrastruktura nie musi być. Dzięki wykorzystaniu otwartych platform sprzętowych i modułowych bloków konstrukcyjnych Twoja infrastruktura obliczeniowa kwantowa rozpocznie się od sprawdzonej i skalowalnej struktury.
Dowiedz się więcej
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Zwiększ ochronę EMI
Shielding już dziś, gotowi na jutro! Zwiększ odporność elektromagnetyczną w systemach szynowych, aby zapewnić bezproblemową ciągłość działania.
Dowiedz się więcej

OBUDOWY, ZASILANIE I CHŁODZENIE – STWORZONE DO PRACY JAKO JEDNA CAŁOŚĆ

W miarę rozwoju technologii przez różne firmy ich innowacje wymagają coraz bardziej złożonych połączeń, obsługi znacznie większej mocy i efektywnego zarządzania temperaturą.

Firma nVent SCHROFF pomaga różnym organizacjom we wprowadzaniu na rynek systemów o krytycznym znaczeniu, dostarczając szafy, obudowy, rozwiązania zasilania i chłodzenia, które zapewniają połączenia, zasilanie i ochronę dla technologii.

Z nVent SCHROFF zyskujesz dostęp do dziesięcioleci wiedzy, gdy tylko jej potrzebujesz. Od szybkich. dostępnych online konfiguratorów produktów i narzędzi do zamawiania po niestandardowe rozwiązania zaprojektowane, poddane prototypowaniu, zbudowane i odpowiednio skalowane — dzięki zaufanemu rozwiązaniu przyspieszysz wprowadzenie produktów na rynek.


Dowiedz się więcej o naszych zdolnościach inżynieryjnych

Więcej informacji

 

USPRAWNIJ SWOJĄ ZŁOŻONĄ TECHNOLOGIĘ

DEKADY INNOWACJI

Ponad 65 lat przywództwa w dziedzinie opakowań elektronicznych i rozwiązań infrastrukturalnych.

KOMPLEKSOWE PORTFOLIO PRODUKTÓW

Od akcesoriów do płytek drukowanych po szafki, szafy pomocnicze, płyty montażowe i zasilacze, nVent SCHROFF oferuje szeroki zakres rozwiązań, które spełnią wszystkie twoje wymagania.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI MIĘDZYNARODOWYMI

Wszystkie produkty nVent SCHROFF spełniają wymagania norm międzynarodowych, w tym IEC 60297-3-x i IEEE 1101.x, co przekłada się na bezproblemową integrację i zgodność.

KONFIGUROWALNE ROZWIĄZANIA

Szerokie i innowacyjne możliwości inżynierskie pozwalają nam oferować kompletne rozwiązania, które spełniają wymagania danego środowiska.


GOTOWE DO ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIA DLA RÓŻNYCH ŚRODOWISK RYNKOWYCH

PRZENIEŚ SWOJE INNOWACJE DO PRZODU, SZYBCIEJ

SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

SZAFA POMOCNICZA DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

W dzisiejszej szybko zmieniającej się branży kolejowej, w której wykorzystywane są technologie nowej generacji, takie jak CBTC, 5G i systemy SI, konieczność zapewnienia skutecznej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) jest bardziej złożonym wyzwanie niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze rozwiązanie ochrony EMC pozwala mu sprostać, a to dzięki nowej konstrukcji obudowy, która poprawia ekranowanie EMI nawet o 160% przy częstotliwości 40 GHz.

Więcej informacji
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

PROJEKTOWANIE OBUDOWY TYPU DESKTOP

Firmy realizujące próby i pomiary na całym świecie pragną, aby ich obudowy do komputerów desktop odzwierciedlały wartości i tożsamość marki. Jednak tradycyjne dostosowanie do potrzeb jest często czasochłonne i nieelastyczne. RatiopacPRO Style rewolucjonizuje możliwości dostosowania obudów desktop, co pozwala wyzwolić pełny potencjał projektu i osiągnąć wyjątkową estetykę.

Więcej informacji
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

PRZEPŁYW CIECZY PRZEZ MODUŁY

Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej i osiągnięciem granic możliwości konwencjonalnych metod chłodzenia wprowadziliśmy przełomowe rozwiązanie. Moduł przepływu cieczy firmy nVent SCHROFF stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie, które na nowo definiuje zarządzanie temperaturą w trudnych warunkach środowiskowych. Zaprojektowane z myślą o wymagających potrzebach SWaP, charakteryzuje się doskonałym odprowadzaniem ciepła, możliwością dostosowania konstrukcji do indywidualnych potrzeb oraz zgodnością z normą VITA 48.4.

Więcej informacji
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

19-CALOWY PDU Z FUNKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA

Jednostka PDU nVent SCHROFF Rack Safety Plus, przeznaczona do szaf elektronicznych w rozmiarze 19 cali, jest idealnym rozwiązaniem do automatycznych systemów testowych. Realizuje najważniejsze funkcje w zakresie dystrybucji zasilania i bezpieczeństwa zgodnie z normami EN 60947-5-1 i EN 60204. Możesz wybrać spośród konfiguracji standardowych, a także dostosowywać je za pomocą konfiguratora online nVent, korzystając ze wstępnie dobranych komponentów.

Więcej informacji

PODŁĄCZ, ZASILAJ I CHROŃ INNOWACJE DO WYKORZYSTANIA W PRAWDZIWYM ŚWIECIE

ARTYKUŁ

Zasilanie przyszłości: co z systemami magazynowania energii

ARTYKUŁ

Wojna elektroniczna: zmniejszenie śladu SWaP

Quantum Computing Banner

Projektowanie układów sterowania dla komputerów kwantowych

Jeśli chodzi o budowę tych systemów sterowania komputerami kwantowymi, naturalne jest, aby zaczynać od tego, co się już zna. Jednak wielu inżynierów ostatecznie „odkrywa koło na nowo”, często nie doceniając istniejących platform, które mogłyby stanowić solidną podstawę projektu.

Więcej informacji
Rail 444x274

Nowy standard dla nowoczesnej kolei

Cyfryzacja systemów kolejowych wymaga ochrony kluczowej infrastruktury cyfrowej przed zagrożeniami cybernetycznymi i ingerencją fizyczną. Kluczowe znaczenie ma tu zabezpieczenie elektroniki przytorowej, a innowacje, takie jak obudowy nVent SCHROFF, zapewniają niezawodność systemu.

Więcej informacji
A&D naval ship 444x274

Układy elektroniczne w marynarce mierzą się z trudnymi wyzwaniami

Aby układ elektroniczny był skuteczny w danej dziedzinie walki, jego konstrukcja (obudowa fizyczna, zarządzanie temperaturą i metoda montażu) musi spełniać rygorystyczne wymagania projektowe.

Więcej informacji
MTCA.4 article homepage

MTCA.4 obsługuje teraz Gen 5

Osiągnij przepustowość 128 Gb/s na gniazdo z PCIe Gen 5. Korzystaj z ulepszonego chłodzenia klatki na karty i gotowej na przyszłość konstrukcji z nowym zespołem sterowania jednostką chłodzącą nVent SCHROFF Manager z wbudowanym niezawodnym sterownikiem STM32. Bezproblemowe łączenie starszych i nowych obudów oraz jednostek chłodzących.

Więcej informacji

KLUCZOWE WYDARZENIA 2026

Events T&M banner

Electrotest Tokyo na targach NEPCon Japan

Dołącz do nas na Electrotest Tokyo, część NEPCon Japan w dniach 21 – 23 stycznia 2026 w Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight). Prezentując innowacje w zakresie testowania i analizy elektroniki, gromadzi ekspertów, aby omówić pojawiające się trendy.

Dowiedz się więcej
Events banner Telecom-Connected Britain

MWC-Barcelona

Do zobaczenia w dniach 2 – 5 marca 2026 r. w Fira Gran Via, Barcelona, Hall 6, stoisko 6G27, na największym na świecie i najbardziej wpływowym wydarzeniu łączącym technologie, politykę i handel.
Jeśli jesteś zainteresowany przyszłością łączności, musisz być tutaj.

Dowiedz się więcej
Embedded World website event banner

Osadzony świat

Dołącz do nas 10 – 12 marca 2026 w Norymberdze, Niemcy, na wystawie Embedded World. Odwiedź firmę nVent SCHROFF, aby poznać zaawansowane rozwiązania do projektowania systemów, zarządzania temperaturą i wytrzymałej elektroniki, stworzone z myślą o wymagających środowiskach.

Dowiedz się więcej
DSEI website event banner

EUROSATORY

Dołącz do nas 15 – 19 czerwca 2026 w Eurosatory w Paryżu, we Francji, centrum wystawowym Villepinte. Edycja Eurosatory w 2026 r. stanowi centrum dzisiejszych wyzwań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Eurosatory to znacznie więcej niż wizytówka technologii, platforma strategiczna, na której globalne rozwiązania nabierają kształtu w odpowiedzi na wyzwania przyszłości.

Dowiedz się więcej

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć? Aby poznać wszystkie potrzeby projektowe, produkty i usługi, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.