Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Informacje ogólne i często zadawane pytania dotyczące konfiguratora

Informacje ogólne i często zadawane pytania dotyczące konfiguratora

rsz_1dys_3d_scene_varistar_cp.jpeg

VARISTAR CP NOWOŚĆ

Konfigurator 3D

Zaprojektuj swoją dostosowaną i niezawodną stalową obudowę elektroniczną / serwerową ze zintegrowanymi akcesoriami elektromechanicznymi.

rsz_dys_3d_scene_novastar.jpeg

NOVASTAR

Konfigurator 3D

Zaprojektuj niestandardową aluminiową obudowę idealną do laboratorium i studia!

rsz_dys_3d_scene_front_panel.jpeg

PANEL PRZEDNI:

Konfigurator 3D

Zaprojektuj niestandardowy panel przedni z niezbędnymi uchwytami, śrubami, kolorem, wycięciami, tekstem i grafiką!

rsz_4dys_3d_scene_subrack.jpeg

SZAFA POMOCNICZA

Konfigurator 3D

Zaprojektuj niestandardową szafę pomocniczą zgodną z wymaganiami w zakresie wymiarów i środowiska!

• Ceny wyświetlane w wybranych regionach

• Pliki 2D / 3D / CAD można pobrać po zakończeniu projektu

WSZYSTKIE KONFIGURATORY

Wprowadzamy nową generację konfiguratorów z intuicyjnym graficznym interfejsem użytkownika, dynamicznym generowaniem CAD i pełną integracją z serwisem internetowym bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.

  • Rejestracja nie jest wymagana, ale dodatkowe funkcje są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników.
  • Funkcjonalny interfejs graficzny z obsługą przeciągania i upuszczania oraz natychmiastowej wizualizacji 3D.
  • Biblioteki komponentów dla łatwego wyboru części i kontrola poprawności nastaw zapewniająca prawidłowe wyniki.
  • Moduł modyfikacji umożliwiający dodawanie wycięć, z biblioteką wycięć i opcjami drukowania.
  • Możliwość eksportu do ponad 30 formatów plików CAD, bezpośrednie otwarcie w oprogramowaniu CAD, inteligentna specyfikacja techniczna 3D w PDF.
  • Po zapisaniu konfiguracji zestawienie materiałowe jest umieszczane na liście projektu na stronie internetowej z ceną i prośbą o wycenę.
Digital Empowerment For Faster Results by nVent Schroff

Play

Pytania ogólne

Czy zawsze muszę zaczynać od zera?

Nie, istnieją 3 sposoby na rozpoczęcie złożenia:

Od zera

  • Korzystając ze skrótu na naszej stronie docelowej i klikając przycisk Modyfikuj bez wybrania jakiegokolwiek wymiaru

Z elementu katalogu

  • Poprzez dostęp do strony opisu elementu i kliknięcie przycisku Modyfikuj

Z zapisanego projektu

  • Na liście projektów, klikając przycisk Zmień (dostępny tylko w przypadku, gdy zapytanie ofertowe nie zostało wysłane)
  • Na liście projektów, klikając przycisk Kopiuj

Im bardziej szczegółowo zdefiniujesz produkt, tym bliżej gotowego produktu będziesz w konfiguratorze

Jakie korzyści płyną z rejestracji?

Rejestracja zapewnia dodatkowe funkcje, które ułatwiają codzienną pracę:

  • Generowanie rysunków/modeli w ponad 30 formatach plików
  • Konfiguracja zapisana w naszym środowisku chmurowym, dostępna w dowolnym momencie z dowolnego miejsca
  • Zabezpieczone miejsce do przechowywania dostępne tylko dla Ciebie
  • Możliwość zmiany i/lub kopiowania i/lub usuwania poprzednich złożeń
  • Wieloma listami projektów można zarządzać według potrzeb klienta/zastosowania
  • Natychmiastowa cena (*) lub szybkie zapytanie w ramach procesu wyceny
  • Automatyczne przydzielanie numeru pozycji w celu uproszczenia procesu zamówienia

(*) Dostępne tylko w niektórych regionach

Jak długo moja lista projektów będzie zapisana?
  • Oferujemy bezpłatne miejsce do przechowywania przez 3 lata na pozycje, które nie zostały zamówione.
  • Brak ograniczeń w zakresie liczby projektów.
  • Po 3 latach skontaktujemy się z Tobą, aby sprawdzić, czy zapisane projekty są nadal ważne lub czy możemy je usunąć.
Czy muszę instalować oprogramowanie na komputerze?
  • Nie, nasze konfiguratory nie wymagają instalacji. Wszystkie konfiguratory są narzędziami internetowymi, instalacja nie jest wymagana.
  • Możesz łatwo uzyskać dostęp do naszych konfiguratorów za pomocą przeglądarki internetowej.
  • Pozwala nam to zawsze zapewnić najnowszą wersję z najbardziej zaawansowanymi funkcjami.
Czy mogę udostępnić swój projekt innym osobom?

Tak, możesz łatwo udostępnić swoją konfiguracje, eksportując specyfikację techniczną w kilku dołączonych formatach plików.

Jak pobrać pliki CAD?

Po zakończeniu konfigurowania i modyfikowania panelu przedniego znajdziesz opcję tworzenia plików CAD pod funkcjami przycisków. Pliki CAD są dostępne w różnych formatach, w 2D i 3D i mogą być również bezpośrednio ładowane do oprogramowania CAD.

Gdzie mogę znaleźć listę materiałów?

LM jest aktualizowana zgodnie z konfiguracją i jest widoczna w prawym górnym rogu ekranu.

Czy mogę zobaczyć cenę?

Jeśli się zarejestrujesz i zalogujesz, w przypadku większości produktów natychmiast otrzymasz cenę i ofertę.

Ile trwa realizacja zamówienia?

Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 5–10 dni roboczych, ale może się różnić w zależności od złożoności konfiguracji lub lokalizacji geograficznej.

Jak zmienić jednostki pomiaru z metrycznych na imperialne?

W menu OPCJE w konfiguratorze znajduje się przycisk opcji, które umożliwiają przełączanie z jednostek metrycznych na jednostki imperialne.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

W jaki sposób mogę wchodzić w interakcję z graficznym interfejsem użytkownika?

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.


 

Konfigurator 3D EuropacPRO Subrack


 

Konfigurator 3D panelu przedniego

Jaki typ paneli przednich jest dostępny?

Konfigurator umożliwia konfigurację: paneli wypełniających, modułów wtykowych oraz paneli zawiasowych.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Czy dostępna jest ochrona EMC?

Tak, uszczelka ze stali nierdzewnej lub uszczelki tekstylne dla 75 i 85 stopni są dostępne do wyboru i dodania do konfiguracji panelu przedniego.

Jaki uchwyt jest zalecany?

W zależności od wymagań możesz wybierać spośród uchwytów statycznych trapezowych, uchwytów wyciąganych trapezowych, uchwytów IEL/IET lub uchwytu XL.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Czy przedni panel dotrze do mnie zmontowany?

Po skonfigurowaniu panelu przedniego można wybrać, czy jednostka ma być dostarczona do Ciebie zmontowana, czy zapakowana w pojedyncze elementy, aby można było je samodzielnie zmontować.

Konfigurator 3D szafy Novastar

Jak określić, która rama jest najlepsza?

Wybór ramy zależy od różnych czynników, takich jak obciążenie wewnętrzne, głębokość osadzenia 19-calowego, naprężenia mechaniczne, cechy mocowania.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Jakiej klasy IP mogę się spodziewać?

Novastar jest w stanie spełniać wymagania klasy szczelności do IP40… Aby to zrobić, musisz dodać do złożenia zestaw uszczelek do montażu IP40 i użyć części pokryw, które pasują do tej klasy (drzwi gięte, płaska pokrywa górna, gładka pokrywa płyty podstawy…)

W jaki sposób mogę zamontować urządzenia zewnętrzne?

Ramy HeavyDuty i Universal wykorzystują rowek z nakrętką T w swoich pionowych profilach. W tych gniazdach można montować nakrętki przesuwne, takie jak 27230-144, aby przymocować akcesoria, takie jak wysięgnik, listwy gniazdowe…

Jak mogę rozszerzyć moje złożenie?

Ramy Novastar mogą być ułożone obok siebie, a nawet ułożone jedna nad drugiej.

Konfigurator Varistar CP

Jaki jest średni czas konfiguracji szafki Varistar CP?

To zależy od złożoności konfiguracji, ale większość może być ukończona w ciągu 10 minut.

Obejrzyj następujące filmy instruktażowe

Jakie funkcje można modyfikować po uruchomieniu konfiguracji ze wstępnie skonfigurowanej szafki standardowej?

Jeśli standardowa szafka spełnia wymagania dotyczące rozmiaru, ekranowania EMC i ochrony przed wnikaniem, może być używana jako podstawa konfiguracji, aby zaoszczędzić czas.

Na stronie SKU możesz po prostu kliknąć przycisk „DOSTOSUJ”, aby rozpocząć modyfikację standardowej LM, nie tylko dodając 19-calowe urządzenia, ale także zastępując okładziny częściami specyficznymi dla projektu.

Nie można zmienić wymiarów, wymagań dotyczących obciążenia, typu ramy (statycznej, mobilnej, sejsmicznej), wymagań IP i EMC.

Jakie opcje produktu nie są obsługiwane w konfiguratorze?

Konfigurator obsługuje większość popularnych konfiguracji, z poniższymi wyjątkami:

  • Szafki standardowe MIL
  • Szafki pokładowe
  • Szafy kolokacyjne
  • Separacja stref
  • Wymienniki ciepła powietrze/woda — portfolio LHX i SHX
Jeśli opcja nie jest wymieniona w konfiguratorze, czy nadal jest możliwa?

Nie wszystkie standardowe produkty są dostępne w konfiguratorze, a jeśli standardowy produkt nie istnieje, masz możliwość stworzenia niestandardowego rozwiązania. Jeśli nie widzisz tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami.

Czy szafki Varistar CP są dostępne wstępnie zmontowane i uziemione?

Tak, szafki Varistar CP są dostarczane wstępnie zmontowane i uziemione. Klienci mogą wybrać opcję bez uziemienia, wybierając w konfiguratorze online opcję „Typ zestawu uziemiającego → Brak zestawu uziemiającego”.

Klienci mogą również zamawiać okładziny i akcesoria oddzielnie za pośrednictwem strony internetowej lub działu sprzedaży.

Jakie rozmiary szafek Varistar są oferowane w konfiguratorze?

Konfigurator ten obsługuje następujące wymiary, w zależności od zastosowania.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Co zapewnia konfigurator do zarządzania wnętrzem?

Varistar CP gwarantuje wiele akcesoriów do mocowania w różnych osiach. W zależności od zastosowania, elementy wewnętrzne mogą być montowane albo na ramie, albo na 19-calowych mocowaniach ślizgowych, jak również na panelu montażowym; w poniższych tabelach przedstawiono krótki przegląd opcji montażu.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Co oznaczają wymiary „XF” i „c”?

W przypadku szafek Varistar można umieszczać i przesuwać 19-calowe uchwyty ślizgowe wewnątrz szafy, aby zapewnić dodatkową przestrzeń z przodu i/lub z tyłu na potrzeby okablowania lub zarządzania ciepłem.

Aby ułatwić wybór akcesoriów i opcji montażu, określ wnękę, którą chcesz uzyskać dla przednich i/lub tylnych uchwytów ślizgowych. To położenie z przodu i/lub z tyłu nosi nazwę „Xf”.

Jeśli planujesz umieścić dwie pary uchwytów ślizgowych w swojej szafce, musimy wiedzieć, jaki rozmiar między nimi preferujesz. Ten wymiar, nazywany wymiarem „c”, pomoże w wyszczególnieniu kompatybilnych akcesoriów.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Czy dostępne są raporty z testów wydajności?

Raporty z testów są dostępne dla poniższych wersji:

Biblioteka zasobów | nVent

Jaki poziom ekranowania EMC można osiągnąć?

System Varistar CP ma wiele konfiguracji testowanych według

IEC 61587-3, testowany do 3 GHz

  • Ze standardową litą metalową okładziną
  • Z perforowanymi drzwiami
  • Z perforowaną pokrywą górną
  • Z płytką dolną z wejściem kablowym
  • Dla konfiguracji obok siebie
  • Z drzwiami z wentylatorem filtrującym

EN 61000-5-7, testowany do 18 GHz

  • Ze standardową litą metalową okładziną
  • Z drzwiami z wentylatorem filtrującym

Aby znaleźć raporty z testów, kliknij tutaj.

Jakie są różnice między typami ram?

W celu uproszczenia trzy typy ramek zostały wstępnie zdefiniowane, aby spełnić wymagania większości zastosowań. Poniżej przedstawiono krótki opis każdego typu:

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Jakie typy drzwi i uchwytów są oferowane?

W zależności od oczekiwanych wymagań ochrony przed wnikaniem i EMC, system Varistar CP zapewnia szeroką gamę drzwi i uchwytów.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.