Adaptery testowe
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
0
Usuń filtry
- Typ produktu
- Typ
- Typ złącza
- Współpracuje z
- Wysokość stojaka
- Głębokość płyty
- Pole pomiarowe
- Liczba warstw
- Materiał
Produkty | 9 Wyników (41 artykuły)

Szyna prowadząca adaptera testowego
Szyna prowadząca do adapterów testowych nVent SCHROFF.

Adapter pośredni do montażu kilku adapterów testowych 3U.
Zestaw wspornika do wykonania adaptera testowego 6 / 9 U z adapterów testowych 3 U.

Adapter testowy typu C.
Adapter testowy do płytek ze złączami DIN 41612 typu C w celu uzyskania dostępu do punktów testowych na płycie.

Adapter testowy do magistrali VMEbus
Adapter testowy do płyt VMEbus, aby uzyskać dostęp do punktów testowych na płycie.

Adapter testowy do złącza DIN typu F.
Adapter testowy do płytek ze złączami DIN 41612 typu F w celu uzyskania dostępu do punktów testowych na płycie.

Adapter testowy do złącza DIN typu D.
Adapter testowy do płytek ze złączami DIN 41612 typu D w celu uzyskania dostępu do punktów testowych na płycie.

Adapter testowy do złącza DIN typu B.
Adapter testowy do płytek ze złączami DIN 41612 typu B, aby uzyskać dostęp do punktów testowych na płycie.

Adapter testowy do złącza DIN typu E.
Adapter testowy do płytek ze złączami DIN 41612 typu E w celu uzyskania dostępu do punktów testowych na płycie.

Adapter testowy do złącza DIN typu M.
Adapter testowy do płytek ze złączami DIN 41612 typu M, aby uzyskać dostęp do punktów testowych na płycie.