Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Przegląd rozwiązań do chłodzenia

Wyróżnione: Chłodzenie w stojaku LHX+
Wyróżnione: Chłodzenie w stojaku LHX+
Wymiennik ciepła powietrze/woda o wydajności chłodzenia 5 lub 10 kW
Dowiedz się więcej

ZAPEWNIJ CHŁODZENIE SPEŁNIAJĄCE POTRZEBY WYDAJNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO

Wydajne i skuteczne chłodzenie jest niezbędne w innowacjach nowej generacji. Zespoły nVent SCHROFF są ekspertami w optymalizacji rozwiązań chłodniczych dedykowanych dla danego zastosowania w odniesieniu do kosztów i wydajności. Chociaż wymuszone chłodzenie powietrzem jest nadal najpopularniejszą technologią, przy wyższych wymaganiach chłodzenia wentylatory wytwarzają silniejsze zakłócenia EMC i hałas akustyczny, a także silniejsze drgania, które mogą być szkodliwe w danym zastosowaniu. Firma nVent SCHROFF oferuje chłodzenie wentylatorowe, chłodzenie przewodzące, klimatyzatory, wymienniki ciepła, chłodzenie zanurzeniowe i agregaty chłodnicze, w zależności od wymagań i celów produktu.

nVent SCHROFF Cooling Capabilities

Play

Rozwiązania precyzyjne

Zaprojektowane przez inżynierów dla inżynierów — nasze produkty do zarządzania ciepłem odpowiadają na rzeczywiste wyzwania z wysoką precyzją i możliwością adaptacji.

Niezawodność w wymagających środowiskach

Zaprojektowane, aby wytrzymać trudne warunki, zapewniając spokój ducha i stałą wydajność w aplikacjach o znaczeniu krytycznym.

Oferta konfigurowalnych produktów

Oferujemy szeroką gamę skalowalnych rozwiązań do chłodzenia, które można dostosować do konkretnych potrzeb projektowych i operacyjnych.

Inteligentne zarządzanie termiczne

Zaawansowane funkcje sterowania i monitorowania zapewniają inżynierom cenne informacje i zautomatyzowane systemy zwiększające wydajność operacyjną oraz trwałość.




Strefy chłodzenia

 

Chłodzenie szafy

Rozwiązania do chłodzenia szafy nVent SCHROFF zaprojektowano z myślą o niezawodnej regulacji temperatury w konfiguracjach wykorzystujących obudowy. Dzięki wszechstronnym opcjom, takim jak tace wentylatorów, wymienniki ciepła i klimatyzatory, systemy te zapewniają inżynierom niezawodne narzędzia, które chronią sprzęt przed wahaniami temperatury i zapewniają stałą wydajność.

Kluczowe rozważania

  • Zoptymalizowany przepływ powietrza w stojaku
  • Dodatkowe wentylatory lub wymienniki ciepła powietrze/woda

Przeglądaj produkty

 

Stojak i wbudowane chłodzenie

Do ukierunkowanego chłodzenia w stojakach i systemach wbudowanych oferujemy modułowe wentylatory i metody chłodzenia przewodzącego. Rozwiązania te spełniają wymagania środowisk o ograniczonej przestrzeni i dużej gęstości, zapewniając inżynierom elastyczność w skutecznym zarządzaniu przepływem powietrza i wydajnością cieplną.

Kluczowe rozważania

  • Wybór wentylatora
  • Wkład filtrujący
  • Filtr powietrza
  • Zoptymalizowane prowadzenie powietrza

Przeglądaj produkty

 

Chłodzenie płyty

Opcje chłodzenia płyty firmy nVent Schroff obejmują radiatory o wysokiej wydajności, interfejsy termiczne i przewodowe płyty chłodzące zaprojektowane do zarządzania ciepłem na poziomie podzespołu. Produkty te wspierają inżynierów w utrzymaniu wydajności i stabilności płyt drukowanych (PCB) przy trudnych obciążeniach termicznych.

Kluczowe rozważania

  • Geometria / połączenie radiatora
  • Materiał powierzchni termicznej
  • Rury cieplne
  • Zespoły chłodzone kondukcyjnie i kluczowanie

Przeglądaj produkty

 

Kontrola termiczna i monitorowanie

Nasze rozwiązania do kontroli termicznej i monitorowania zapewniają inżynierom narzędzia do inteligentnego zarządzania temperaturami. Dzięki czujnikom, sterownikom i zintegrowanemu oprogramowaniu systemy te ułatwiają automatyczną regulację temperatury i stałe monitorowanie w celu proaktywnego zarządzania warunkami termicznymi.

Przeglądaj produkty

nVent SCHROFF Cooling Capabilities

Play

Symulacja termiczna i testowanie

W nVent Schroff oferujemy zaawansowane usługi symulacji termicznej i testowania, aby wspierać inżynierów w optymalizacji projektów systemów. Nasze narzędzia symulacyjne umożliwiają precyzyjne modelowanie wydajności cieplnej, umożliwiając inżynierom precyzyjne przewidywanie rozkładu ciepła i wzorców przepływu powietrza. W połączeniu z najnowocześniejszymi urządzeniami testowymi sprawdzamy wydajność produktu w rzeczywistych warunkach, zapewniając, że Twoje systemy są wyposażone do obsługi nawet najbardziej wymagających środowisk. To kompleksowe podejście pomaga inżynierom podejmować świadome decyzje, minimalizować ryzyko i przyspieszać terminy rozwoju.




Wiadomości i zasoby

Varistar CP LHX

Chłodzenie w stojaku do 10 kW

Więcej informacji
Rack Chiller In-Row 45

Chłodzenie rzędowe do 45 kW

Dowiedz się więcej



Produkty w działaniu

nVent RackChiller In-Row 45

Play

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play


 

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Skontaktuj się z nami

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Skontaktuj się z nami

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w Twojej okolicy?

Skorzystaj z naszego lokalizatora biur sprzedaży obejmującego cały świat, aby szybko znaleźć najbliższe biuro nVent SCHROFF.

Lokalizator sprzedaży