Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Nowy moduł chłodzenia rzędowego

NVENT-3D-H87861-ESGDatacenterBWR-EN-2207
Nowy moduł chłodzenia rzędowego

Przedstawiamy rewolucyjną chłodnicę In-Row 45 firmy nVent

Najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb w zakresie chłodzenia centrum danych! Dzięki najnowocześniejszym funkcjom rzędowa jednostka chłodząca jest pierwszym w branży rzędowym urządzeniem chłodzącym z możliwością wymiany wentylatorów, zasilacza i kontrolera bez użycia narzędzi w jednym urządzeniu. Zapewnia to, że w centrum danych nie występują skoki temperatury. Innowacyjne funkcje urządzenia niewymagające użycia narzędzi zapewniają maksymalny czas pracy bez przestojów i minimalną liczbę zgłoszeń serwisowych, co przekłada się na całoroczne oszczędności.

Jedną z ważniejszych cech rzędowego urządzenia chłodzącego jest jego kompatybilność z chłodzeniem ciepłej cieczy. Urządzenie znacznie redukuje energię potrzebną do chłodzenia centrum danych dzięki wykorzystaniu trybu chłodzenia bez ekonomizera. Zmniejsza to koszty energii.

Dzięki wysokiej mocy znamionowej wynoszącej 45 kW model In-Row 45 nadaje się zarówno do hermetyzacji gorących, jak i zimnych korytarzy. Firma nVent wzięła pod uwagę każdy aspekt podczas projektowania, aby stworzyć niezawodny produkt. Model In-Row 45 poddano szczegółowym testom laboratoryjnym i weryfikacji przez podmiot zewnętrzny, a wyniki testów są dostępne na żądanie. Dodatkowo urządzenie zaprojektowano tak, aby było przyszłościowe i kompatybilne z systemami chłodzenia D-2-C (Direct to Chip).

Firma nVent oferuje szeroką gamę rozwiązań, w tym stojaki, systemy In-Row, jednostki PDU, ograniczenia przejścia, wykrywanie nieszczelności, przewody grzejne, kolektory, CDU (jednostki dystrybucji chłodziwa), rozwiązania montażowe i mocujące, a także kompletne rozwiązania do zarządzania przewodami.

RackChiller In-Row 45 / Varistar LHX+ 45

Specyfikacja ogólna

Wysokość42U
Szerokość11,81 cala / 300 mm
Głębokość39,37″ / 1000 mm
47,24″ / 1200 mm
Masa — na sucho441 lb / 200 kg
Pojemność objętościowa3,2 galona / 12 litrów
Wymagania w zakresie zasilania100–240 V AC 1~


Wentylatory

Osiowe, bezszczotkowe wentylatory DC7 wentylatorów
Pobór mocy950 W
Natężenie przepływu powietrza (100%)3940 cfm / 6700 m³/godz.
Poziom hałasu (In-Row)84 dB(A) (1 m)
Poziom hałasu (LHX+, drzwi zamknięte)66 dB(A) (1 m)


Wydajność chłodzenia

Maksymalne obciążenie
(pomieszczenie o temp. 72–75°F / 22–24°C)
45 kW
Natężenie przepływu płynów26,4 gpm / 6 m³/godz.
Spadek ciśnienia23,2 psi / 160 kPa
Dopływ wody57°F / 14°C
 
 

RackChiller LHX +45 In-Rack

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

RACKCHILLER IN-ROW 45

nVent RackChiller In-Row 45

Play


 

Zasoby

Chłodnica powietrze-woda LHX+ 45 In-Rack

Pobierz

RackChiller In-Row 45

Pobierz

RackChiller In-Row 45 — dane techniczne

Pobierz

Kontakt

Przyszłość technologii centrów danych jest tutaj. Porozmawiaj z przedstawicielem firmy nVent, aby poznać nasze kompleksowe rozwiązania.