Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Moduł dystrybucji cieczy chłodzącej RackChiller CDU800
nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 został zaprojektowany z myślą o wydajnym i bezpiecznym chłodzeniu systemów IT. Cały system jest ukierunkowany na zapewnienie najwyższej niezawodności, dostępności i łatwości serwisowania układów bezpośredniego chłodzenia podzespołów komputerowych cieczą. Model CDU800 wykorzystuje płyny doprowadzane z głównego systemu wodnego w zakładzie (FWS), a zintegrowane pompy napędzają przepływ w pętli chłodzenia układu pomocniczego (TCS). Wymiennik ciepła przekazuje nadmiar ciepła z dodatkowego obwodu płynu chłodzącego do głównego. Kompletny system jest umieszczony w estetycznej obudowie ze zdejmowanymi panelami bocznymi i drzwiami. Urządzenie CDU można zainstalować na płycie lub podniesionej podłodze, w jednym rzędzie ze stojakami na sprzęt lub w osobnym pomieszczeniu.
Funkcje
- Wydajność chłodzenia >800 kW przy 6 K (850 l/min, podstawowy)
- Wysokowydajny, szczelny system pomp z obwodem nadmiarowym
- Zintegrowane napędy o zmiennej prędkości obrotowej
- Możliwość doprowadzenia płynu chłodzącego przez górny lub dolny panel
- Zintegrowany 10-calowy wyświetlacz dotykowy
- Możliwość zdalnego sterowania przez Ethernet, SNMP v3, Modbus
- Wbudowane wykrywanie nieszczelności
- Bezkonkurencyjna gęstość mocy — pasuje do standardowych rozmiarów data center
- Możliwość konserwacji podczas pracy — nie ma potrzeby wyłączania urządzenia podczas konserwacji systemu
- Zastosowanie układu nadmiarowego minimalizuje ryzyko wystąpienia usterek blokujących działanie całego systemu
- Możliwość zintegrowania z bramką nVent Guardian Management Gateway i wieloma typami czujników
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.