Discover the Difference with Liquid Cooling
Wydajne chłodzenie cieczą wysokowydajnych systemów obliczeniowych
Rozwiązania chłodzenia cieczą mogą zapewnić znacznie wyższą wydajność chłodzenia w porównaniu z tradycyjnymi metodami chłodzenia powietrzem. Nasze hybrydowe rozwiązania typu „ciecz-powietrze” pomagają klientom przygotować centra danych na technologie nowej generacji bez konieczności całkowitej przebudowy architektury.
Chłodzenie cieczą na dużą skalę w systemach sztucznej inteligencji
Chłodzenie cieczą ma kluczowe znaczenie dla skalowania sztucznej inteligencji, ponieważ skutecznie zarządza ciepłem wytwarzanym przez wysokowydajne systemy obliczeniowe. Takie podejście zwiększa niezawodność, zmniejsza zużycie energii i uwzględnia wysokie wymagania obliczeniowe zadań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Liderzy branży współpracują w celu rozwoju wydajnych systemów obliczeniowych
Firma nVent ma zaszczyt współpracować z ekspertami branżowymi w celu opracowania innowacyjnych projektów technicznych, które pozwolą sprostać najtrudniejszym problemom z chłodzeniem systemów obliczeniowych o dużej gęstości. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w dziedzinie chłodzenia cieczą, dogłębnej wiedzy o zagadnieniach technicznych i globalnej obecności nVent umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.
Rozwiązania chłodzenia cieczą do GB200 i nie tylko
Jednostki dystrybucji chłodziwa(CDU) są sercem systemu chłodzenia cieczą, pompując płyn o żądanej temperaturze bezpośrednio do chipów lub serwerów.
Przenośna jednostka chłodzenia hybrydowego typu ciecz-powietrze firmy nVent jest systemem zintegrowanym, który umożliwia chłodzenie do dwóch szaf ze sprzętem IT chłodzonym cieczą, gdy nie jest dostępna instalacja wodna obiektu (FWS).
Wymiennik ciepła na tylnych drzwiach (RDHX) zapewnia odporność dzięki elementom wymienialnym podczas pracy bez użycia narzędzi. RDHX PRO modernizuje centra danych pod kątem szaf o dużej gęstości do 78 kW, poprawiając energooszczędność i wykorzystanie miejsca.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące chłodzenia cieczą
Co to jest chłodzenie cieczą?
Ciecz gwarantuje znacznie większą wydajność wymiany ciepła — 3500 razy większą niż powietrze — ponieważ ciecz jest gęstsza niż powietrze. Chłodzenie cieczą może również znacznie zwiększyć efektywność zużycia energii (PUE), zmniejszając koszty energii i przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju środowiska.
Jak działa chłodzenie cieczą?
Istnieją trzy główne typy chłodzenia cieczą:
- Chłodzenie pośrednie cieczą — ciepło jest przekazywane do cieczy przez wymiennik ciepła powietrze-woda znajdujący się w rzędzie lub szafie.
- Chłodzenie bezpośrednie cieczą — ciepło jest przekazywane bezpośrednio do dołączonego elementu przenoszącego ciepło chłodzonego cieczą, takiego jak chłodzenie zanurzeniowe lub zimna płyta.
- Hybrydowe chłodzenie bezpośrednie i pośrednie cieczą — selektywne chłodzenie najbardziej energochłonnych komponentów z bezpośrednim kontaktowym chłodzeniem cieczą; pozostała część szafy chłodzona przez dodatkowe urządzenie chłodzące powietrze-woda.
Chłodzenie cieczą a chłodzenie powietrzem w centrach danych
Gdy konieczne jest, aby systemy chłodzenia powietrzem pracowały w trybie dużego obciążenia w celu utrzymania temperatury roboczej, w obiektach mogą wystąpić awarie sprzętu, wysokie koszty energii i nieplanowane przestoje. Chłodzenie powietrzem staje się coraz mniej praktyczne w centrach danych o dużej gęstości, ponieważ zwiększa się obciążenie cieplne, a szafy serwerowe stają się tak gęsto upakowane, że cyrkulacja powietrza jest utrudniona. Tymczasem systemy chłodzenia cieczą zapewniają skuteczne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie wymaganych parametrów temperatury i obniżenie zużycia energii, redukując tym samym koszty eksploatacji. Wiele nowych serwerów o wysokiej wydajności zostało zaprojektowanych z myślą o chłodzeniu cieczą.
Spostrzeżenia dotyczące chłodzenia cieczą
Wraz z rozwojem AI wiele nowych technologii IT i chipów jest projektowanych z myślą o chłodzeniu cieczą.
Centra danych, które wdrażają tylko chłodzenie powietrzem, mogą w przyszłości mieć problemy ze spełnieniem wymagań klientów, którzy poszukują lepszej wydajności i sprzętu IT nowej generacji.
Wielu menedżerów centrów danych i specjalistów IT rozważa chłodzenie cieczą. Chłodzenie cieczą może pomóc centrom danych zwiększyć pojemność i utrzymać efektywne wykorzystanie przestrzeni i energii. Systemy te stanowią skuteczne rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie parametrów temperatury wymaganych przez chipy nowej generacji i zmniejszenie zużycia energii przez systemy chłodzenia.
Co trzeba zrobić, aby przejść na chłodzenie cieczą?
Stały postęp w technologii i łączności napędza powstawanie nowych aplikacji i zwiększa zapotrzebowanie na ochronę danych i sieci na całym świecie. Strumieniowe przesyłanie treści, bankowość online, przetwarzanie w chmurze, przetwarzanie brzegowe, sztuczna inteligencja. To tylko kilka przykładów zastosowań napędzających zapotrzebowanie na dane na całym świecie.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi internetowe i chmurowe centra danych muszą wykładniczo skalować pojemność. W wielu przypadkach muszą to robić bez drastycznego zwiększania zajmowanego miejsca. Elektryfikacja również napędza technologie nowej generacji, które przewyższają możliwości tradycyjnej infrastruktury danych, zwłaszcza w dziedzinie chłodzenia. Nadszedł czas, aby rozważyć chłodzenie cieczą.
Trzy kluczowe technologie dla centrum danych chłodzonych cieczą
Przyspieszenie sztucznej inteligencji i wysokowydajnych obliczeń zmienia krajobraz branży chłodzenia centrów danych. Technologie nowej generacji, w tym procesory graficzne NVIDIA, wymagają chłodzenia cieczą. Ta technologia zostaje na stałe i rozwija się z każdym rokiem; menedżerowie centrów danych muszą myśleć o tym, jak, a nie czy, wprowadzą możliwości chłodzenia cieczą do swoich centrów danych.
Chłodzenie cieczą wykorzystuje schłodzoną wodę zamiast powietrza do pochłaniania i odprowadzania ciepła z układów scalonych. Może zapewnić lepszą wydajność, jednocześnie oszczędzając energię i pomagając centrom danych działać bardziej ekologicznie.
Ciecz ma znacznie większą zdolność do przenoszenia ciepła niż powietrze, co pomaga zwiększyć efektywność wykorzystania energii (PUE), obniżając koszty energii i przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju środowiska.
Zasoby
Nasze kompleksowe portfolio rozwiązań chłodzenia obejmuje elastyczne, modułowe i skalowalne rozwiązania do sieci, centrów danych i zastosowań komunikacyjnych.
Z chęcią pomożemy.
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach sieciowych, do centrów danych i komunikacji. Jeden z naszych przedstawicieli wkrótce skontaktuje się z Tobą.