Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Szafa elektroniczna z chłodzeniem wewnątrz stojaka

Szafa elektroniczna z chłodzeniem wewnątrz stojaka

WYMIENNIK CIEPŁA POWIETRZE/WODA o wydajności chłodzenia 5 lub 10 kW

W przypadku zastosowań wymagających całkowicie zamkniętych szaf firma nVent SCHROFF oferuje ekonomiczne rozwiązanie do chłodzenia z nowymi wymiennikami ciepła powietrze-woda LHX o mocy 5 kW i 10 kW z jednostką sterującą. Tandemowa konstrukcja wymiennika ciepła powietrze-woda z jednostką sterującą dostosowaną do platformy szafy Varistar CP zapewnia optymalną wydajność.

Szafa na urządzenia elektroniczne Varistar CP LHX+ jest idealnie dostosowana do zastosowań, jeśli:

Zapotrzebowanie na testy precyzyjne rośnie ze względu na: ​

  • większą złożoność obiektów testowych,

  • obsługę technologii wieloczujnikowej.

Wymagana jest zdecentralizowana konfiguracja:

  • w celu ustawienia sprzętu bliżej pomiarów,

  • do przetwarzania brzegowego.

 
Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play

Główne korzyści:

LHX Cabinet Benefits Icons

Oszczędzająca miejsce, modułowa obudowa

Dostępne od 600 mm szerokości × 800 mm głębokości na szafę. W tym EMC i stopień ochrony do IP55.

LHX Icon Benefit - Cooling precision

Skalowalna wydajność chłodzenia

Przyjęcie od 5 kW do 10 kW podczas pracy, podczas gdy infrastruktura w szafie pozostaje taka sama.

LHX Precision Benefit Icon

Precyzyjna kontrola

Sterownik z dokładnością regulacji temperatury +/–0,1°C.

LHX Remote Control Benefit Icon

Większa wydajność, większe bezpieczeństwo

Sterowanie wymiennikiem ciepła bezpośrednio w szafie lub za pomocą zdalnej kontroli dostępu

Pełna oferta rozwiązań

Szafa 19-calowa EMC z wbudowanym wymiennikiem ciepła powietrze/woda w dolnej części, wieloma czujnikami i jednostką sterującą w górnej części, zapewniającą precyzyjną kontrolę temperatury i zdalny dostęp.

  • Konfiguracje standardowe dostępne w magazynie
  • Możliwość zmiany rozmiaru stelaża, akcesoriów i oznaczeń firmowy w zależności od indywidualnych potrzeb
  • Wymiennik ciepła powietrze/woda jako część zamienna dostępna do modernizacji
  • Obejmuje zdalny dostęp do jednego lub wielu stojaków
Przeglądaj produkty

Szafa Varistar CP na urządzenia elektroniczne

Dostosuj stojak do swoich potrzeb

Dzięki modułowej platformie szaf na urządzenia elektroniczne Varistar CP klienci mogą wybierać spośród 100 wymiarów szaf z różnymi gotowymi podzespołami, zgodnością EMC i stopniem ochrony IP 55.

Szafę można umieścić w zdecentralizowanej lokalizacji oraz w zakurzonym i niekonserwowanym środowisku (np. w tunelu). Dzięki wymiarom wynoszącym zaledwie 600 mm szer. x 800 mm gł. zajmuje niewiele miejsca.

  • Wymiary szafy: 600 mm szer. x 800 mm gł. lub 600 mm szer. x 1000 mm gł.

  • Zamek z uchwytem z profilem półcylindrycznym 333

  • Skuteczne prowadzenie kabli bez negatywnego wpływu na funkcje High IP lub EMC

Przeglądaj produkty

Wymienniki ciepła powietrze-woda

Zwiększ wydajność chłodzenia

Wydajność chłodzenia można zwiększyć podczas pracy bez dostosowywania infrastruktury wewnątrz szafy. Pojedynczy wentylator o mocy chłodzenia 5 kW można wymienić na podwójny wentylator o mocy chłodzenia 10 kW.

Wydajność chłodzenia można łatwo uaktualnić, co ogranicza wymagane prace instalacyjne do minimum. Zmniejsza również koszty operacyjne, ponieważ skalowanie można osiągnąć poprzez szybką wymianę części (hot-swap).

Kluczowe cechy:

  • Łatwy montaż i modernizacja
  • Chłodzenie od przodu do tyłu
  • 19-calowy wymiennik ciepła zainstalowany w dolnej części obudowy
  • Skalowalna wydajność chłodzenia
    • Podwójny wentylator zapewniający wydajność chłodzenia 10 kW
    • Pojedynczy wentylator zapewniający wydajność chłodzenia 5 kW
  • Ścisłe oddzielenie zimnego i wydmuchiwanego ciepłego powietrza
  • Chłodzenie blisko sprzętu; szybka regulacja przepływu wody i powietrza
  • Zasilacz o szerokim zakresie pracy
    • Wersja 240 V jako standard
    • Wersja 115 V na zamówienie
Przeglądaj produkty
in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
  • Wentylatory można wymieniać bez konieczności wymiany wymiennika ciepła
  • Przepływ powietrza ~ 1000 / 1800 m³/h​
  • Temperatura przepływu wody od 6°C do 25°C​
  • Temperatura otoczenia od 5°C do 50°C
Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution
  • Temperaturę można regulować ręcznie za pomocą pilota na drzwiach
  • Temperaturę można regulować zdalnie poprzez centralny system zarządzania podłączony przez Ethernet / Modbus / Web Server / SNMP
  • Wymiennik ciepła wyłącza się, gdy drzwi są otwarte

Monitorowanie

Monitorowanie poprzez dostęp zdalny

Precyzyjna kontrola temperatury LHX+ odbywa się za pomocą modułowej jednostki sterującej z opcją zdalnego monitorowania i sterowania. Do kontroli temperatury można używać terminala z wyświetlaczem i klawiaturą zamontowanymi na drzwiach oraz zdalnie poprzez dostęp Ethernet i interfejs internetowy.

Niezależnie od tego, czy wymagane są drobne lub większe regulacje sterowników, nie trzeba otwierać szafy na urządzenia elektroniczne.

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Sterownik

  • Oddzielna, kompaktowa jednostka sterująca 19″

  • Bez luźnych przewodów w górnej części obudowy

  • Wyraźnie oznaczone złącza czujników typu plug & play

  • Schludne organizowanie przewodów na ramie

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Czujniki​

  • Dokładność regulacji temperatury +/– 0,1°C​

  • Czujnik różnicy ciśnień do sterowania prędkością wentylatora w standardzie​

  • Opcjonalne monitorowanie przepływu płynu chłodzącego i temperatury

LHX+ Remote Access Control

Dostęp

  • Terminal z wyświetlaczem i klawiaturą na przednich drzwiach do sterowania bez otwierania drzwi

  • Dostęp Ethernet do zdalnego sterowania (SNMP, Modbus, TCP, interfejs sieciowy)

  • Synchronizacja i serwer internetowy do konfiguracji sieci

Informacje dotyczące zamówienia

Kompletne rozwiązanie (szafka, chłodzenie, sterownik)

Przeglądaj produkty:

  • Szafka Varistar CP LHX+, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 800 mm (wys. x szer. x gł.), IP55. Numer części: 10630-051
  • Szafka Varistar CP LHX+, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (wys. x szer. x gł.), EMC, IP55. Numer części: 10630-052
  • Szafka Varistar CP LHX+, 10 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (wys. x szer. x gł.), EMC, IP55. Numer pozycji 10630-053
Elementy do modernizacji

Przeglądaj produkty:

  • Wymiennik ciepła 10 kW z dwoma wentylatorami 230 V. Numer części: 29714-016
  • Wymiennik ciepła 5 kW z jednym wentylatorem 230 V. Numer części: 29714-017
  • Zestaw kontrolny. Numer części: 23130-664
  • Zestaw czujnika natężenia przepływu i wody T. Numer części: 23130-663
  • Wyświetlacz i akcesoria do LHX+. Numer części: 23130-666
  • Zestaw przełącznika stykowego drzwi. Numer części: 23130-667
Części zamienne

Przeglądaj produkty:

  • Moduł sterujący. Numer części: 23130-668
  • Siłownik i zawór kulowy: Numer części: 23130-669
  • Taca wentylatora LHX 5 kW. Numer części: 29714-026
  • Taca wentylatora LHX 10 kW. Numer części: 29714-025

W przypadku części zamiennych skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Modyfikacje?

Jeśli masz indywidualne prośby, chętnie pomożemy Ci bezpośrednio.

Zasoby

Arkusz sprzedaży

Przegląd pełnej oferty produktów

Pobierz

Raport z testu LHX 5 kW

Test wydajności chłodzenia, hałasu i przepływu powietrza dla 29714-017.

Pobierz

Raport z testu LHX 10 kW

Test wydajności chłodzenia, hałasu i przepływu powietrza dla 29714-016

Pobierz

Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi LHX+ w wersji 5 i 10 kW

Pobierz

Historie

Informacja prasowa

LHX+ nadchodzi w idealnym momencie, gdy wraz ze wzrostem gęstości elektronicznej w zastosowaniach wzrasta również zapotrzebowanie na precyzyjne chłodzenie systemu.