Systemów Systemów Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 0Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu System Liczba szczelin 2 (4) 4 (3) 5 (3) 6 (3) 7 (3) 8 (16) 9 (6) 10 (1) 12 (14) 16 (1) 18 (4) 21 (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ Montaż w stojaku 19" (42) Sterownik (3) Desktop (13) Montaż w stojaku połówkowym 19" (1) System Pico (1) Wytrzymały uchwyt do montażu w stojaku 19" (2) Wieża (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ płyty montażowej 3 U CompactPCI (4) 3 U CompactPCI Serial z siecią Ethernet w układzie gwiazdy (6) 3 U CompactPCI z PXIbus (1) 3 U, 4 szczeliny CompactPCI i 4 szczeliny CompactPCI Serial (2) 6 U CompactPCI (8) 6 U CompactPCI z PSB (1) 6 U CompactPCI z PSB i H.110 (1) 6 U VME64 (5) Rozszerzenie VME64 6 U (9) Wszystkie porty połączone w układzie punkt-punkt (1) Topologia podwójnej gwiazdy CMS, JSM (2) Topologia agregacji danych, JSM (1) Topologia agregacji danych, JSM, White Rabbit (1) Topologia podwójnej gwiazdy MTCA.0 (1) Topologia gwiazdy MTCA.0, propozycja zakresu (1) Topologia podwójnej gwiazdy MTCA.4 (1) Topologia podwójnej gwiazdy MTCA.4, JSM (3) Topologia podwójnej gwiazdy MTCA.4, JSM, White Rabbit (1) Topologia gwiazdy MTCA.4 (2) Topologia gwiazdy MTCA.4, JSM (1) PXI Express, konfiguracja 2 łączy (1) PXI Express, konfiguracja 4 łączy (5) VPX Full Mesh (2) VPX, VITA 65 (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Transfer danych 10 GbE (3) 100 GbE (1) 32-bitowa magistrala PCI (6) 40 GbE (14) 64-bitowa magistrala PCI (11) GbE (2) PCIe Gen2 (5) PCIe Gen3 (28) PCIe Gen4 (1) PCIe Gen5 (1) VME2eSST (14) VME64 (14) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Moc na szczelinę 10W (2) 30W (20) 40W (17) 50W (8) 60W (1) 80W (13) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Napięcie wejściowe AC 100 – 240 (48) Kierunek przepływu powietrza Od dołu do tyłu (7) Od dołu do góry (13) Od przodu do lewej (3) Od przodu do prawej (24) Od lewej do prawej (6) Od prawej do lewej (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Wysokość stojaka 1U (5) 2U (3) 3U (8) 4U (24) 5U (1) 6U (1) 7U (6) 8U (2) 9U (8) 10U (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ zasilacza B) ATX PSU (9) (1) Podwójny pełnowymiarowy PM (1) (1) Podłączany zasilacz (14) (2) Podwójny pełnowymiarowy PM (1) (2) Podłączany zasilacz AC (1) (2) Podłączany zasilacz (6) (2) Pojedynczy pełnowymiarowy PM (1) (4) Podwójny pełnowymiarowy PM (6) 2 x (4) pojedynczy pełnowymiarowy PM (4) Otwarta rama (18) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zasilacz w zestawie Nie (20) Tak (41) Tylne We/Wy Nie (18) Tak (43) Zgodność z ANSI/VITA 1.1-1997 (9) ANSI/VITA 1.1‐1994 (5) ANSI/VITA 46.0-2019 (3) PICMG 2.0 R3.0 (14) PICMG 2.30 R1.0 (2) PICMG CPCI-S.0 R2.0 (5) PICMG CPCI-S.0 R3.0 (1) PICMG MTCA.0 R2.0 (3) PICMG MTCA.4 R1.0 (12) PXISA PXI-1 R2.0 (1) PXISA PXI-5 R1.1 (9) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Filtr0PodkategorieMicroTCASzczegółySeria CPCI/CPCISzczegółyPXI/ PXIeSzczegółyVPXSzczegółyVME/VME64xSzczegóły