Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Dostęp do sieci

Dostęp do sieci

NIEZAWODNOŚĆ SIECI DOSTĘPOWYCH

Niezależnie od tego, czy sieć dostępowa jest czysto światłowodową siecią FTTH, czy jest oparta na mieszanej technologii światłowodowej / miedzianej — FTTC lub FTTB, wymagania dotyczące obsługi i konserwacji zmieniają się dramatycznie w porównaniu z czystym dostępem opartym na cyfrowej pętli abonenckiej. Jednocześnie odbiorcy oczekują zmniejszenia nakładów na konserwację, zwłaszcza w przypadku sieci światłowodowej, ponieważ jest ona uważana za bardziej niezawodną niż sieć oparta o przewody miedziane.

  • Sieć komórkowa – 4G/5G.
  • Sieć stacjonarna – FTTx
  • Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN)
  • Rozproszone systemy anten (DAS)
  • Rozwiązania wewnętrzne (IBS)
  • Sieć transportowa

PORTFEL PRODUKTÓW

Zaawansowane platformy produktowe dla wszystkich części sieci.

Nasza szeroka gama standaryzowanych produktów stanowi doskonałą bazę do modyfikacji i rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które można zaspokoić szybko i ekonomicznie. Nasze produkty są zgodne z dyrektywami EMC i niskonapięciowymi UE oraz dyrektywami RoHS; wiele z nich spełnia również normy UL, MIL, NEBS, Bellcore i Telcordia. To dodatkowo ogranicza do minimum nakłady na projektowanie, weryfikację i testowanie. Efekt: Czas wprowadzenia produktu na rynek będzie znacznie krótszy, a koszt niższy.

  • Sieć dostępowa to sieć lub część sieci telekomunikacyjnej, która daje użytkownikowi dostęp do usługi telekomunikacyjnej.
  • Sieć dostępowa przesyła sygnały do wszystkich routerów w sieci, w tym routerów brzegowych. Routery brzegowe, czasami nazywane systemami końcowymi, są komputerami lub serwerami, które umożliwiają komunikację sieciową. Sieć dostępowa to termin używany do opisania sieci łączącej każdy router lub serwer, który potrzebuje dostępu do Internetu. Natomiast termin „sieć rdzeniowa” jest zazwyczaj używany do opisania głównego elementu sieci, takiego jak sprzęt stanowiący główny hub dostawcy usług internetowych.
  • Sieci dostępowe, w kontekście łączności internetowej, różnią się nieco od radiowych sieci dostępowych. Radiowe sieci dostępowe składają się z urządzeń radiowych i anten, węzłów (lub komórek) oraz kabli miedzianych lub światłowodowych. Koncepcja jest podobna, ale radiowe sieci dostępowe są wykorzystywane do komunikacji komórkowej i łączności urządzeń.
Outdoor electronics cabinet

Unibody: prostota i optymalizacja pod względem kosztów

  • Szafka zewnętrzna pośredniej klasy
  • Aluminium
  • Podwójna ściana: zoptymalizowana pod względem kosztów obudowa wewnętrzna, okładzina zewnętrzna zdejmowana dla wymagań instalacyjnych
  • Do montażu na ścianie, słupie lub podłodze
  • Zamki
PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
outdoor electronics cabinets

Modułowość: duża elastyczność

  • Wysokiej klasy szafka zewnętrzna
  • Aluminiowa rama profilowa
  • Zdejmowana podwójna okładzina ścianek zapewnia łatwy dostęp ze wszystkich stron
  • Elastyczność pod względem konstrukcji i wymiarów
  • Wysokie wymagania w zakresie zarządzania ciepłem
  • Zamki
PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
Outdoor electronics cabinet

Comline: szafka jednościenna

  • Niedroga szafka zewnętrzna
  • Aluminium, jednościenna
  • Dostępne rozwiązania termiczne
  • Do montażu na ścianie, słupie lub podłodze
  • Zamki
PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
Outdoor Modular Double Wall Cabinet

Zewnętrzne szafy do elektroniki

  • Szafy aluminiowe ze stalową obudową (inne materiały na zamówienie)
  • Certyfikowane dla kolei i telekomunikacji
  • Innowacyjne zarządzanie ciepłem
  • IP55, ochrona przed wandalizmem (RC2), ognioodporność, odporność na wstrząsy i wibracje
  • Odporność na trzęsienia ziemi i huragany
PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
Small Form Factor Cases, breadboard case, board enclosure

Małe obudowy

  • Interscale – najbardziej elastyczna obudowa nVent SCHROFF z blachy stalowej ze zintegrowanym ekranowaniem EMC
  • Minipac – wygodna i wytrzymała mała obudowa do standardowych i niestandaryzowanych płytek drukowanych. Może być stosowana jako obudowa biurkowa lub do montażu ściennego
PRZEGLĄDAJ PRODUKTY
EuropacPRO Subrack

Szafki pomocnicze i obudowy 19"

Szafki pomocnicze nVent SCHROFF i 19-calowe obudowy do montażu w szafie oferują elastyczną platformę do zastosowań wojskowych, telekomunikacyjnych, kolejowych oraz testowych i pomiarowych. Dzięki szerokiemu standardowemu portfolio opartemu na platformie modułowej, szafki subrack i obudowy do montażu w szafie 19′′ zapewniają wysoki stopień elastyczności projektowania, co pozwala spełnić wymagania aplikacji, takie jak wstrząsy i wibracje lub ekranowanie EMC.

PRZEGLĄDAJ PRODUKTY

Narzędzia projektowe i usługi

Raporty z testów

Testujemy nasze produkty w ekstremalnych warunkach środowiskowych, takich jak wysokie różnice temperatur lub wibracje.

Dowiedz się więcej

Formularz zapytania o szafy zewnętrzne

Formularz zapytania online ze wstępnie wybranymi konfiguracjami.

ROZPOCZNIJ PROJEKTOWANIE

Pomocne zasoby

nVent SCHROFF enclosure and cabinet solutions for ICT

Play

Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych — arkusz informacji sprzedażowych

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Pobierz

Szafka modułowa do zastosowań zewnętrznych — katalog

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Pobierz

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć? Aby poznać wszystkie potrzeby projektowe, produkty i usługi, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.