Szafki jednościenne Szafki jednościenne Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Szafa zewnętrzna (12) Montaż przesuwny (6) Rodzina produktów ComLine (6) Comline ECL (8) Comline FTTX (4) Wysokość stojaka 10U (1) 12U (5) 18U (6) 23U (1) 25U (5) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 600mm (4) 660mm (2) 900mm (6) 1200mm (5) 1220mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Materiał Aluminium (12) Stal (6) Wykończenie Cynkowane (2) Powłoka proszkowa (12) Szerokość 600mm (6) 700mm (6) 800mm (6) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 500mm (4) 600mm (8) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ ściany Pojedyncza ścianka (12) Typ drzwi Pojedyncze drzwi (12) Dostęp Wstecz (4) Przód (12) Chłodzenie Izolacja (4) Konwekcja naturalna (8) Ekranowanie EMC Nie (12) Zgodność z DIN EN 50178 (12) ETS 300119 (12) IEC 60529 (12) IEC 60917-1 (12) IEC 60917-2 (12) IEC 61969-1 (12) IEC 61969-2 (12) VDE 0160 (12) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Szafki jednościenneWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieComline ECLSzczegółyComline FTTxSzczegóły