Comline FTTx
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Wysokość stojaka
- Wysokość
- Materiał
- Wykończenie
- Szerokość
- Głębokość
- Typ ściany
- Typ drzwi
- Dostęp
- Chłodzenie
- Ekranowanie EMC
- Zgodność z
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 2 Wyników (6 artykuły)

Outdoor Comline FTTX Cabinet
Lekkie aluminiowe szafki IP 55 chronią elektronikę przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.

Zestaw do montażu panelowego Comline FTTX 19"/23"/Slide Mount
Zestaw do montażu panelowego Comline 19"/23" o udźwigu 400 kg zapewnia łatwe dopasowanie do elementów głębokich.