Stojak Safety Plus
19-calowy moduł dystrybucji zasilania z wyłącznikiem zatrzymania awaryjnego
Przedstawiamy nowe rozwiązania High-Power Rack Safety Plus (RSP) przeznaczone do wymagających zastosowań — teraz dostępne w wersjach 3-fazowych 32 A i 63 A
19-calowa jednostka rozdzielcza 3U Rack Safety Plus dostarcza zasilanie sieciowe AC i DC do urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, pełniąc rolę centralnego wyłącznika zasilania z funkcją zatrzymania awaryjnego.
Z dumą przedstawiamy najnowszy etap ewolucji naszej serii Rack Safety Plus (RSP), teraz z 3-fazowymi modelami High Power 32 A i 63 A. Te nowe wersje, zaprojektowane z myślą o spełnieniu rygorystycznych wymagań środowisk o wysokiej wydajności, zapewniają lepszą obsługę zasilania, zaawansowane bezpieczeństwo i niezawodną ochronę sprzętu o znaczeniu krytycznym.
Elastyczność
- Modułowa koncepcja z 300 tys. opcji modyfikacji.
- Szerokie doświadczenie dzięki projektom dostosowanym do indywidualnych potrzeb.
- Uwzględnienie wszystkich niezbędnych funkcji w jednym systemie.
Certyfikat
- Certyfikat CE i UL, również dla modyfikacji.
- Test zarządzania termicznego i testy zgodności elektromagnetycznej
- Przekaźnik bezpieczeństwa spełnia wymagania norm EN 60947-5-1 i EN 60204-1 w zastosowaniach z przyciskami E-STOP.
Gotowe do użycia
- Konfigurator online do modyfikacji jednostki w ciągu 5 minut.
- Wszelkie modyfikacje oparte na standardowej platformie dostarczone w ciągu 3 tygodni.
- Rozwiązanie certyfikowane i przetestowane pod kątem natychmiastowej integracji z aplikacjami klienta.
OFERTA PRODUKTÓW MODUŁOWYCH RACK SAFETY PLUS
Rack Safety Plus firmy nVent umożliwia modyfikację PDU z wyłącznikiem awaryjnym bez konieczności martwienia się o długi czas realizacji i wysokie koszty projektu.
Wybierz jedną z kilku standardowych konfiguracji lub skonfiguruj urządzenie w oparciu o standardowe komponenty modułowe
Przykładowa konfiguracja:
19-calowa jednostka dystrybucji zasilania 3U Rack Safety Plus dostarcza zasilanie sieciowe AC i DC do urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, pełniąc rolę centralnego wyłącznika zasilania z funkcją zatrzymania awaryjnego.
- Wejście zasilania 400 V 3-fazowe, 230 V 1-fazowe z bezpiecznikami sieciowymi, 1-fazowe 120 V AC (faza do neutralnego) lub 1-fazowe 208 / 240 V AC (faza do fazy lub faza do neutralnego)
- Wyjścia AC z różnymi typami złączy od Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R itp., z przełączaniem przełącznikiem wł/wył.
- Stałe wyjścia AC (serwisowe)
- Wszystkie wyjścia są chronione przez wyłączniki automatyczne
- Funkcja zatrzymania awaryjnego spełnia wymagania norm EN 60947-5-1 i EN 60204-1 i jest odporna na akty wandalizmu
- Wybierz konfigurację standardową lub szybko i łatwo stwórz własną konfigurację z predefiniowanych komponentów.
Konfigurator produktów
Najszybszy sposób na opracowanie PDU z uwzględnieniem funkcji bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych.
Tabela porównawcza oferty standardowej
| Numer pozycji | 21270-001 | 21270-003 | 21270-005 | 21270-010 | 21270-011 | 21270-012 | 21270-032 | 21270-063 | 21272-001 | 21272-002 | 21272-003 | 21272-004 |
Zdjęcia (Przód i tył) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zasilanie | 3-fazowe 400 V AC | 1-fazowe 230 V AC | 1-fazowe 230 V AC | 1-fazowe, 16 A, 230 V AC | 1-fazowe, 16 A, 230 V AC | 3-fazowe, 16 A, 400 V AC | 3-fazowe, 32 A, 400 V AC | 3-fazowe, 63 A, 400 V AC | 1-fazowe 208 / 240 V AC | 1-fazowe 120 V AC | 1-fazowe 208 / 240 V AC | 1-fazowe 120 V AC |
| Złącze zasilania sieciowego | IEC 60309 3L+N+PE, 6h | IEC 60320-C20 | IEC 60309 L+N+PE, 6h | IEC 60309 L+N+PE, 6h | IEC 60320-C20 | Kabel, 2,5 m, otwarta końcówka | IEC 60309 L+N+PE, 6h | IEC 60309 L+N+PE, 6h | Kabel 2,5 m z wtyczką Nema L6, 30 A | Kabel 2,5 m z wtyczką Nema L5, 30 A | Kabel o długości 2,5 m z nieosłoniętymi końcówkami, 15 A | Kabel 2,5 m z wtyczką Nema 5, 15 A |
| Filtr EMC | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |
| Filtr przeciwprzepięciowy | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |
Prąd rozruchowy Ogranicznik | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Wyłącznik różnicowo-prądowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
Wyłącznik obwodu Pokrywa | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Gniazdo serwisowe | Przód: Schuko Tył: C13 | Przód: C13 | Przód: Schuko | Przód: C13 | Nie | Nie | Przód: C13 Tył: C13 | Tył: C13 | Przód: C13 Tył: C13 | Przód: Nema 5-15R Tył: Nema 5-15R | Przód: C13 | Przód: Nema 5-15R |
| Gniazda AC | 12x C13, 3x C19 | 12x C13, 3x C19 | 6x Schuko | 12x C13, 6x C13 | 12x C13, 3x Schuko | 12x C13, 6x C13 Lock | 3x C19, 1x IEC 60309, 16 A | 12x C13, 1x IEC 60309, 32 A | 8x C13, 4x C19 | 4x Nema 5-15R, 4x Nema 5-20R | 6x C13 zamykane | 4x Nema 5-15R |
| Wyjście 24 V DC | 350 W / nie / nie | Nie / nie / nie | Nie / nie / nie | Nie / nie / nie | Nie / nie / nie | Nie / nie / nie | 350 W / 54 W / 32 W | Nie / nie / nie | 350 W / nie / nie | 350 W / nie / nie | Nie / nie / nie | Nie / nie / nie |
| Region | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Ameryka Północna | Ameryka Północna | Ameryka Północna | Ameryka Północna |
OBSZARY ZASTOSOWANIA
Stelaż Safety Plus nVent jest idealny do 19-calowych stanowisk testowych w takich dziedzinach jak:
- Sprzęt testowy i kontrolny
- Monitorowanie systemów i sterowania
- Testowanie i rozwój prototypu
- Symulacja w czasie rzeczywistym
- Wysokonapięciowe i wysokonapięciowe jednostki zasilające
- Testy układu napędowego EV
- Testy sprzętowe w pętli
- Systemy testowania układów napędowych
- Symulator obciążenia dla pojazdu elektrycznego
- Szafka testowa wyposażenia akumulatorów
- Sprzęt do testowania zasilania

Zasoby
Arkusz informacji sprzedażowych
Przegląd Rack Safety Plus
POBIERZ: Wersja UE | Wersja USA