Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Połączenia egzotermiczne

Połączenia egzotermiczne

Połączenia spawane egzotermicznie Vent ERICO Cadweld stworzono, aby zapewniały stałe wiązanie molekularne, które nigdy się nie poluzuje ani nie skoroduje. Połączenia są projektowane pod kątem zapewnienia wytrzymałości na cały okres eksploatacji przewodu i/lub instalacji. Połączenie nVent ERICO Cadweld wykazuje obciążalność prądową, która jest równa lub większa niż w przypadku przewodu, a także jest odporne na prąd zakłóceniowy i nie ulegnie awarii podczas eksploatacji. Po zakończeniu wykonywania połączenia monterzy mogą bez problemu sprawdzić wzrokowo jego jakość. Połączenie nVent ERICO Cadweld jest najlepszą wersją połączenia spawanego, ponieważ nieustannie przekracza wymagania określone dla badań pola elektromagnetycznego, które są zdefiniowane w normie IEEE® 837 2014, co jest potwierdzone przez niezależne laboratorium.

Znajdź odpowiednią formę za pomocą naszego narzędzia wyboru Cadweld.

Narzędzie wyboru Cadweld

Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
  • Rodzina form
  • Płyty ścieralne
Filtr1

Zastosowane filtry: 1

Wyświetl wszystkie filtry (1)

Podkategorie

Formy standardowe

Formy standardowe

Standardowe formy nVent ERICO Cadweld wykonywane z grafitu są projektowane i konstruowane na potrzeby wielu różnych metod wykonywania połączeń.
Szczegóły
Formy przeznaczone do dużych obciążeń

Formy przeznaczone do dużych obciążeń

W przypadku połączeń przeznaczonych do dużych obciążeń wykorzystuje się większy otwór formy oraz większy materiał spawalniczy, aniżeli w przypadku równoważnego połączenia przeznaczonego do standardowych obciążeń.
Szczegóły
Formy z ograniczoną emisją nVent ERICO Cadweld Exolon

Formy z ograniczoną emisją nVent ERICO Cadweld Exolon

Połączenia nVent ERICO Cadweld Exolon są projektowane i konstruowane w celu praktycznie całkowitego wyeliminowania zjawiska powstawania dymu w czasie zachodzenia reakcji. Unikalny elektroniczny system rozruchowy sprawia, że idealnie sprawdzają się w przypadku delikatnych zastosowań.
Szczegóły
Formy do ochrony katodowej

Formy do ochrony katodowej

Katodowe połączenia ochronne nVent ERICO Cadweld są projektowane i konstruowane na potrzeby rurociągów oraz konstrukcji metalowych, które wymagają zabezpieczenia przed korozją. Są one wykonywane ze specjalnego stopu spawalniczego, który pozwala zminimalizować wpływ wysokiej temperatury na rury stalowe.
Szczegóły
Formy przeznaczone do pracy z prądem pod wysokim napięciem

Formy przeznaczone do pracy z prądem pod wysokim napięciem

Połączenia wysokonapięciowe nVent ERICO Cadweld są lepsze od połączeń mechanicznych i wymagają mniejszego nakładu pracy niż w przypadku spawania MIG lub TIG, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wysokonapięciowych.
Szczegóły
nVent ERICO Cadweld Single Use Molds

nVent ERICO Cadweld Single Use Molds

nVent ERICO Cadweld Single Use Molds provide a straightforward, streamlined solution for different applications, creating durable exothermic connections.
Szczegóły
nVent ERICO Cadweld Multi

nVent ERICO Cadweld Multi

nVent ERICO Cadweld Multi to zestaw wielofunkcyjnych form oraz tygiel z uniwersalną formą, które umożliwiają wykonywanie rozmaitych połączeń.
Szczegóły
Formy i akcesoria przeznaczone do zastosowań w kolejnictwie

Formy i akcesoria przeznaczone do zastosowań w kolejnictwie

Zostały wprowadzone w 1939 r. w celu uproszczenia instalacji połączeń kolejowych. Są nieustannie rozwijane i wyposażane w innowacyjne rozwiązania, co pozwala firmie nVent ERICO utrzymać pozycję światowego lidera w dziedzinie połączeń spawanych egzotermicznie przeznaczonych do stosowania na szynach oraz torach.
Szczegóły

Produkty | 86 Wyników (8190 artykuły)

PH37363.jpg image

Kabel do kabla

Grafitowa forma jednorazowego użytku Cadweld została zaprojektowana i skonstruowana do wykonywania spawanych egzotermicznie połączeń kabli.
PH36937.jpg image

Połączenie Bond T6 Kompletna para spawacza, sygnał

PH36947.jpg image

Kabel do sieci szyny Complete Welder, Power

PH37363.jpg image

Kabel do kabla, szyna

PH37579.jpg image

Kabel do powierzchni metalu, katodowy

Grafitowa forma Cadweld zaprojektowana i skonstruowana do wykonywania spawanych egzotermicznie połączeń kabli katodowych z metalowymi powierzchniami.
PH37358.jpg image

Kabel do kabla, o dużej wytrzymałości

Forma grafitowa Cadweld do wysokich obciążeń przeznaczona do mocno utlenionych przewodów w celu tworzenia połączeń spawanych egzotermicznie między kablami.
PH36945.jpg image

Tylko specjalna forma robocza gąsienicy, zasilanie

PH38028.jpg image

nVent ERICO Cadweld jeden strzał do szyny, kabel do kabla

PH37242.jpg image

Zestaw połączeniowy laminatu do trzeciej szyny

PH37361.jpg image

Kabel do kabla, wysokie napięcie

PH4946.jpg image

nVent ERICO Cadweld Zestaw do wielu połączeń typu formy

Zestaw wielu form umożliwiający produkcję różnych połączeń Cadweld.
PH37352.jpg image

nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel do kabla