Outdoor Comline FTTX Cabinet With Dual Access, 1200H 800W 600D
Outdoor Comline FTTX Cabinet With Dual Access, 1200H 800W 600D
Catálogo#: 12349-008
Telecom applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather, Vandalism and thereby ensuring operational continuity. nVent SCHROFF cabinets can be used as Dslam / Point of Presence / Zone pooling / FTTC / FTTH / MFG cabinets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Height dimensions without plinth (140 mm)
- Single wall, lightweight aluminium cabinet
- Insulated cabinet
- IP 55
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.