Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Backhaul-nätverk

Standard Products
Backhaul-nätverk

Från mobilmast till mobilnätets kärna

nVent ansluter och skyddar kommunikationsutrustning genom att erbjuda det bredaste utbudet av innovativa standardprodukter och kundanpassade lösningar, baserat på kontinuerlig utveckling inom mekanisk stabilitet, värmeavledning och radiofrekvensskärmning – något som bekräftas av ett jämnt flöde av patent och nya produktdesigner. nVent Schroff-produkterna är utformade för att säkerställa kvaliteten på tjänsterna (QoS) för fiberanslutningen mellan kärnnätet, eller stamnätet, och de mindre delnäten vid nätverkets ytterkant.


 

Skydd, tillförlitlighet och flexibilitet för installationer med flera tekniker

nVents ingenjörserfarenhet ger innovativa lösningar som uppfyller – och ofta överträffar – nya teknikkrav. Ett starkt fokus på service och flexibilitet möjliggör lösningar som anpassas efter kundspecifika behov på kortare tidplaner. Med vårt breda utbud av globala tillverkningsmöjligheter och kapacitet kan vi leverera plattformar med jämn och pålitlig kvalitet, i tid och inom budget.

  • Ett backhaul‑nätverk planeras utifrån flera faktorer, bland annat den önskade överföringshastigheten, så kallad bandbredd, och den tid det tar för data att gå från en punkt till en annan, så kallad latens. Störningar, tillförlitlighet, skalbarhet och hastighet är trafikbehov som har stor påverkan på slutanvändarna.
  • Har du någonsin funderat på hur information färdas på internet eller hur datatrafik flödar från en punkt till en annan? Har du tänkt på vad som faktiskt krävs mellan dessa punkter för att de ska kunna kommunicera med varandra? Det publika internet – eller vilket annat datanät som helst – utför en grundläggande (om än inte helt enkel) uppgift: att överföra data från ena änden, till exempel din telefon, till den andra änden, till exempel en webbsida, och tillbaka igen.
  • Denna uppgift utförs genom flera nätverkssegment: Access – Core – Backhaul. Backhaul är alltså förbindelsen mellan en åtkomstnod och kärnnätet.
Outdoor electronics cabinet

Enhetskonstruktion: enkel och kostnadsoptimerad

  • Medelfunktionellt utomhusskåp
  • Aluminium
  • Dubbelvägg: kostnadsoptimerad inre kapsling med avtagbar ytterpanel för installationsbehov
  • Kan vägg‑, stolp‑ eller golvmonteras
  • Låssystem
BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
outdoor electronics cabinets

Modulär: mycket flexibel

  • Avancerat utomhusskåp
  • Aluminiumprofilram
  • Avtagbar dubbelväggspanel för enkel åtkomst från alla sidor
  • Flexibel i utformning och mått
  • För höga krav på värmehantering
  • Låssystem
BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
Outdoor electronics cabinet

Comline: enkelskaligt skåp

  • Prisvärt utomhusskåp
  • Aluminium, enkelskaligt utförande
  • Tillgängligt med termiska lösningar
  • Kan vägg‑, stolp‑ eller golvmonteras
  • Låssystem
BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
Networking Racks, networking cabinet, network server rack, network rack cabinet

Nätverksskåp och -rack

  • Fristående eller sida-vid-sida-konfigurationer för skåp
  • Höjdintervall från 24 till 47 U
  • Flexibel kabelhantering i alla axlar
  • Enkel åtkomst från alla sidor
  • Komplettera lösningen med kabelhantering, upphöjda övre kåpor eller fläktinsatser för den övre kåpan
BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
41802002.png

Väggmonterade skåp

  • Mycket kostnadseffektiv
  • Skyddad mot manipulation och oavsiktlig urkoppling
  • Löser utrymmesbegränsningar
  • Flera kylningsalternativ
  • Perfekt för kommunikationskablar, nätverksutrustning och tillhörande utrustning
BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
EuropacPRO Subrack

19-tums underrack och 19-tums chassi

nVent Schroffs subrack och 19‑tums rackmonterade chassin erbjuder en flexibel plattform för tillämpningar inom militär, telekom, järnväg samt tester och mätning. Med ett brett standardsortiment baserat på en modulär plattform ger subrack och 19‑tums rackmonterade chassin stor konstruktionsfrihet för att uppfylla krav som stöt‑ och vibrations­tålighet eller EMC‑skärmning.

BLÄDDRA BLAND PRODUKTER

 

Konstruktionsverktyg och -tjänster

Testrapporter

Vi testar våra produkter under extrema miljöpåfrestningar, såsom stora temperaturskillnader eller vibrationer.

Få veta mer

Formulär för förfrågan om utomhusskåp

Onlineformulär med förvalda konfigurationer.

STARTA DIN DESIGN

 

Användbara resurser

Backhaul Network

Play

Modulära utomhusskåp, produktblad

Hämta

Modulära utomhusskåp, katalog

Hämta

Kontakt

Framtidens datacenterteknik är här. Tala med en nVent-representant för att upptäcka våra omfattande lösningar.