Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Samlokaliserings- och multitenanslösningar

Skalbara datacentertjänster för samlokalisering och multitenanslösningar
Asset 1 2.png

Skräddarsydda samlokaliseringslösningar

I en allt mer digital värld söker företag effektiva och tillförlitliga sätt att hantera sin IT‑infrastruktur. Samlokaliseringsdatacenter erbjuder en strategisk lösning som gör det möjligt för organisationer att placera sina servrar och nätverksutrustning i en gemensam anläggning och samtidigt dra nytta av högre säkerhet, tillförlitlighet och skalbarhet. På nVent förstår vi de särskilda utmaningar som konstruktörer, inköpare och CTO:er möter inom området och vi är fast beslutna att leverera skräddarsydda lösningar som motsvarar deras behov. Partnerskap med nVent medför flera attraktiva fördelar för samlokaliseringsdatacenter:

Expertis från chip till kylaggregat: Våra specialiserade tekniska team har lång erfarenhet av att arbeta med samlokaliseringskunder under hela livscykeln för datacentrets infrastruktur. Vi förstår de specifika utmaningarna i multitenanta miljöer och kan leverera flexibla lösningar som effektivt hanterar dessa komplexiteter.

Fokus på total ägandekostnad (TCO): Vi prioriterar TCO i våra konstruktioner och skapar en tydlig väg till avkastning på investeringen (ROI) för våra kunder. Våra lösningar är utformade för att ge maximal effektivitet och minimera driftkostnaderna, så att investeringen ger tydliga långsiktiga fördelar.

Dokumenterad erfarenhet: Med en historik av samarbeten med hyperscale‑kunder och servertillverkare har nVent den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera lösningar som tillgodoser de särskilda behoven i samlokaliseringsdatacenter. Vårt team förstår branschens komplexitet och är engagerat i att tillhandahålla innovativa lösningar som bidrar till framgång.

Tjänster för multitenanta miljöer

nVent har ett komplett utbud av tjänster för multitenanta miljöer som är utformade för att möta de varierande behoven i moderna datacenter. Lösningarna omfattar avancerade liquid‑to‑air‑kyldistributionsenheter (LTA‑CDU:er) med komponenter som kan bytas under drift, vilket gör underhåll och uppgraderingar enkla. Det här utförandet minimerar avbrott och maximerar drifttiden. Med omfattande erfarenhet av samarbete med hyperscale‑kunder och servertillverkare tar nVent fram kundanpassade lösningar som effektivt hanterar de specifika utmaningar som finns i multitenanta miljöer.

Frågor och svar om samlokaliseringar

Vad är ett samlokaliseringsdatacenter?

Ett samlokaliseringsdatacenter är en anläggning där företag kan hyra plats för sina servrar och annan datorutrustning. I stället för att underhålla egna datacenter kan företag placera sin utrustning i ett samlokaliseringscenter som tillhandahåller nödvändig strömförsörjning, kylning, fysisk säkerhet och nätverksanslutning.

Vad är multitenans?

I nVents datacenter‑ och molntjänster innebär multitenans att flera kunder (hyresgäster) delar samma fysiska infrastruktur eller mjukvarumiljö. Kundernas data och applikationer hålls åtskilda och säkra samtidigt som kunderna kan dra nytta av de gemensamma resurser som vi tillhandahåller.




Varför arbeta med nVent?

Smidiga uppgraderingar med LTA‑CDU:er

Våra liquid‑to‑air‑kyldistributionsenheter (LTA‑CDU:er) är utformade för att uppgradera befintliga rack och kylsystem utan förändring av befintlig infrastruktur, exempelvis enheter av typen Computer Room Air Conditioning (CRAC) eller Computer Room Air Handler (CRAH). Det innebär att inga extra rördragningar krävs och att övergången till vätskekylning kan ske utan avbrott. Alla våra produkter är konstruerade med fokus på servicevänlighet och har komponenter som kan bytas under drift, vilket maximerar drifttiden och minimerar störningar. Den här konstruktionsfilosofin gör att underhåll och uppgraderingar kan genomföras snabbt och effektivt, så att datacentret kan vara i drift även under kritiska servicearbeten.

Snabb driftsättning

En av de mest utmärkande egenskaperna hos våra LTA‑CDU:er är möjligheten till mycket snabb driftsättning. Dessa enheter kan installeras på samlokaliseringsdatacenter ’inom några veckor, vilket avsevärt minskar tiden för att uppgradera kylsystemen. Den snabba integrationen minimerar driftstopp och gör att verksamheten kan fortsätta utan störningar under övergången till en effektivare kyllösning.

Omedelbar ROI

Genom att uppgradera till vätskekylning med våra LTA‑CDU:er kan samlokaliseringsdatacenter börja se avkastning nästan omedelbart. Den förbättrade kylkapaciteten ger lägre energiförbrukning och driftkostnader, vilket gör att anläggningarna får högre prestanda och lägre kostnader redan från början.

SCHROFF-3D-H88824-DCHeatPump-EN_config1.webp

Resurser

The Advantage Series iPDU
Se broschyren
Data Center Cooling
Se broschyren
Data Center Solutions
Se broschyren

Uppgradera befintliga datacenter

Våra smarta PDU:er ger realtidsövervakning och styrning av strömförbrukningen så att datacenteroperatörer kan hitta ineffektiva funktioner och delar och sänka energikostnaderna. Med funktioner som fjärrhantering och larm vid strömanomalier ökar våra smarta PDU:er driftsäkerheten och hjälper till att säkerställa att kritiska system förblir strömförsörjda.

Smidig integration

nVent arbetar för att hjälpa samlokaliseringsdatacenter att uppgradera sin befintliga infrastruktur med minimal störning. Våra lösningar är utformade för att integreras sömlöst med befintliga system och ge en smidig övergång till mer effektiva tekniker.

Kontakta oss idag för mer information om våra infrastrukturlösningar för samlokalisering och hur våra specialiserade ingenjörsteam kan hjälpa din organisation. Låt oss hjälpa dig skapa en säker, effektiv och skalbar miljö för samlokalisering som främjar företagets tillväxt och samtidigt tillgodoser de särskilda behoven hos konstruktörer och ekonomiskt ansvariga beslutsfattare.




Relaterade produkter