Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Precisionsskenor för IT

Precisionsskenor för IT

Flexibla produktfunktioner

Robusta skenor för AI‑eran och databehandling med hög densitet

nVent har över 20 års erfarenhet av att utveckla och förnya skenor med hög precision i samarbete med ledande ODM‑tillverkare av servrar, molntjänstleverantörer och systemintegratörer.

Hög kvalitet i både process och konstruktion:

  • Produktionsutrustning med hög precision (rullformning, stansning, montering och test).
  • Alla produkter uppfyller kraven i RoHS‑ och REACH‑direktiven.
  • Innovativa konstruktionslösningar och över 100 patent.

Justerbara skenbredder: nVent anpassar skenornas bredd till gällande industristandarder när serverchassin växer för att rymma mer kraftfull datorkapacitet.

Universell kompatibilitet: Verktygslös montering i racket. Skenorna kan användas med alla servrar och hålmönster, med möjlighet till anpassad montering.

Kabelhanteringsarm (CMA):

  • Verktygslös montering på valfri sida av racket för hög flexibilitet.
  • CMA‑utdrag upp till 950 mm.

Omfattande portfölj: Har fasta skenor, friktionsskenor och kullagerlösningar med bärkapacitet upp till 100 kg i olika storlekar.

Djupkompatibilitet: Kan justeras för olika rackdjup.

CIS Server Slide

Kullagerskenor – funktioner och fördelar

  • Finns i flera storlekar och profiler som uppfyller industristandarder
  • Ultratunn konstruktion som optimerar utrymmet
  • Skenor med extra lång slaglängd
  • Klassledande CMA
  • Mjuk gång som underlättar förflyttning av chassi
  • Fullt utdrag för enkel åtkomst till kablar
  • Ren drift: inga metallspån eller störande ljud
  • Enkelt underhåll
CIS Server Slide

Friktionsskenor – egenskaper och fördelar

  • Finns i flera storlekar enligt industristandard
  • Hållbarhet
  • Enkelt underhåll
  • Konstruktion med låg skjut-/dragkraft

Produktutvecklingsfunktioner

  • Över 20 års erfarenhet av arbete med ledande globala varumärken
  • Erfaret ingenjörsteam med medarbetare runt om i världen
  • Omfattande testlaboratorier för att verifiera skenornas prestanda och funktion i verkliga miljöer


Bland innovationerna finns bland annat:

  • Nya funktioner för servrar med vätskenedsänkt kylning
  • Robusta skenor för högre laster
  • Skenor med längre slaglängd
  • Ergonomiska förbättringar
  • Nya profiler i linje med serverutvecklingen
  • Robusta skenor för AI
enlogic benefits3

Skalenlig tillverkning

Enligt siffrorna:

  • Produktionsyta på över cirka 14 900 m²
  • Miljontals skenor levereras varje år

Tillverkningskapaciteten omfattar bland annat:

  • Rullformning
  • Stansning
  • Trådrullformning
  • Konstruktion av linjära skenor
  • Elektronisk montering
Bangkok

Bangkok

Wuxi

Wuxi