Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Elektronikskåp med rackkylning

Elektronikskåp med rackkylning

LUFT/VATTEN-VÄRMEVÄXLARE MED 5 ELLER 10 KW KYLKAPACITET

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

För tillämpningar som kräver ett helt slutet skåp erbjuder nVent Schroff en kostnadseffektiv kylningslösning med den nya LHX 5 kW och 10 kW luft/vatten‑värmeväxlaren, inklusive styrenhet. Den parallella utvecklingen av luft/vatten‑värmeväxlaren och en styrenhet anpassad till kapslingsplattformen Varistar CP säkerställer optimal prestanda.

Elektronikskåpet Varistar CP LHX+ är idealiskt under följande förhållanden:

Behovet av precisa tester ökar på grund av: ​

  • den högre komplexiteten hos testobjekten

  • hantering av multisensorteknik

En decentraliserad installation krävs:

  • för att placera utrustningen närmare mätpunkterna

  • för edge‑computing‑tillämpningar

VIKTIGA FÖRDELAR

LHX Cabinet Benefits Icons

Utrymmesbesparande och modulärt skåp

Finns från 600 mm (B) × 800 mm (D) golvyta per skåp. Inklusive EMC‑skydd och kapslingsklass upp till IP 55.

LHX Icon Benefit - Cooling precision

Skalbar kylprestanda

Övergång från 5 kW till 10 kW under drift, medan infrastrukturen i skåpet förblir oförändrad.

LHX Precision Benefit Icon

Precisionskontroll

Styrenhet med temperaturregleringsnoggrannhet på +/- 0,1 °C.

LHX Remote Control Benefit Icon

Högre produktivitet, högre säkerhet

Värmeväxlarkontroll direkt vid skåpet eller via fjärrstyrning


 

Utbud med kompletta lösningar

Varistar CP LHX cabinet

19‑tums EMC‑kapsling med luft/vatten‑värmeväxlare i den nedre delen, flera sensorer och styrenhet i den övre delen som ger exakt temperaturkontroll och fjärråtkomst.

  • Standardkonfigurationer finns i lager
  • Anpassa rackstorlek, tillbehör och varumärkesprofilering efter individuella behov
  • Luft/vatten‑värmeväxlare finns som eftermonterbar delkomponent
  • Fjärråtkomst för ett eller flera rack
Bläddra bland produkter

 

Varistar CP elskåp

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Anpassa racket efter dina behov

Med den modulära elektronikskåpplattformen Varistar CP kan du välja mellan 100 olika skåpmått, ett brett utbud av standardkomponenter, EMC‑anpassning och kapslingsklass IP 55.

Skåpet kan placeras på en decentraliserad plats och i dammiga miljöer utan underhåll (t.ex. i en tunnel). Den mäster endast 600 mm (B) × 800 mm (D) och tar därför liten plats.

  • Skåpmått: 600 mm (B) × 800 mm (D) eller 600 mm (B) × 1000 mm (D)

  • Vredhandtag med lås och halvcylinder i 333‑profil

  • Effektiv kabeldragning som inte påverkar hög kapslingsklass eller EMC‑funktioner negativt

Bläddra bland produkter

 

Värmeväxlare luft/vatten

Heat Exchanger, in rack cooling, cooling distribution units

Öka kylprestandan

Kylkapaciteten kan ökas under drift utan behov av anpassning av infrastrukturen inne i skåpet. En enkel fläkt med 5 kW kylkapacitet kan bytas mot en dubbelfläktenhet med 10 kW kylkapacitet.

Kylkapaciteten kan uppgraderas enkelt, vilket minimerar installationsarbetet. Även de löpande kostnaderna minskar eftersom uppgraderingen kan göras med komponenter som kan bytas under drift.

Huvudfunktioner:

  • Enkel montering och efterinstallation
  • Kylning från fram‑ till baksida
  • 19‑tums värmeväxlare i den nedre delen av skåpet
  • Skalbar kylprestanda
    • Dubbelfläktenhet för 10 kW kylkapacitet
    • Enkelfläktenhet för 5 kW kylkapacitet
  • Strikt separation mellan kall luft och varm utgångsluft
  • Kylningen är nära utrustningen – snabb reglering av vatten- och luftvolymflödet
  • Strömförsörjning med brett spänningsomfång
    • 240 V som standard​
    • 115 V på begäran
Bläddra bland produkter
in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
  • Fläktarna kan bytas utan att värmeväxlaren behöver bytas
  • Luftflöde på cirka 1 000/1 800 m³/h
  • Vattenflödestemperatur från 6 °C till 25 °C
  • Omgivningstemperatur från 5 °C till 50 °C
Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution
  • Temperaturen kan regleras manuellt med fjärrkontrollen på dörren
  • Temperaturen kan regleras på distans via ett centralt hanteringssystem anslutet via Ethernet/Modbus/webbserver/SNMP
  • Värmeväxlaren stängs av när dörren öppnas

 

Övervakning

Övervakning via fjärråtkomst

Temperaturstyrningen med hög precision hos LHX+ genomförs via en modulär styrenhet med möjlighet till fjärrövervakning och fjärrstyrning. Temperaturen kan regleras via en dörrmonterad terminal med display och knappsats samt på distans via Ethernet‑anslutning och webbgränssnitt.

Oavsett om mindre eller större justeringar av styrenheten behövs behöver skåpet inte öppnas.

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Styrenhet

  • Separat, kompakt 19‑tums styrenhet

  • Inga lösa kablar i den övre delen av skåpet

  • Tydligt märkta plug‑and‑play‑anslutningar för sensorer

  • Praktisk och ordnad kabeldragning på ramen

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Sensorer

  • Temperaturreglering med en noggrannhet på ± 0,1 °C

  • Differenstryckgivare för fläkthastighetsstyrning som standard

  • Tillval för övervakning av kylmedelsflöde och temperatur

LHX+ Remote Access Control

Åtkomst

  • Terminal med display och knappsats på frontdörren för styrning utan att dörren behöver öppnas

  • Ethernet‑åtkomst för fjärrstyrning (SNMP, Modbus, TCP, webbgränssnitt)

  • Synkronisering och webbserver för nätverkskonfiguration


 

Beställningsinformation

Komplett lösning (värmeväxlare och kapsling)

Produkter:

  • Varistar CP LHX+ skåp, 5 kW, 2000mm x 600mm x 800mm (HxWxD), IP55. Artikelnummer: 10630-051
  • Varistar CP LHX+ skåp, 5 kW, 2000mm x 600mm x 1000mm (HxWxD), EMC, IP55. Artikelnummer: 10630-052
  • Varistar CP LHX+ skåp 10 kW, 2000mm x 600mm x 1000mm (HxWxD), EMC, IP55. Artikelnummer 10630-053
Eftermonterbara komponenter

Produkter:

  • Värmeväxlare 10 kW med två fläktar på 230 V. Artikelnummer: 29714-016
  • Värmeväxlare 5 kW med två fläktar på 230 V. Artikelnummer: 29714-017
  • Styrningssats. Artikelnummer: 23130-664
  • Givarsats för flöde och vattentemperatur. Artikelnummer: 23130-663
  • Display och tillbehör för LHX+. Artikelnummer: 23130-666
  • Sats för dörrkontaktbrytare. Artikelnummer: 23130-667
Reservdelar

Produkter:

  • Styrenhet. Artikelnummer: 23130-668
  • Ställdon och kulventil: Artikelnummer: 23130-669
  • Fläktmodul LHX 5 kW. Artikelnummer: 29714-026
  • Fläktmodul LHX 10 kW. Artikelnummer: 29714-025

Vänd er direkt till oss om du behöver reservdelar.


 

Användbara resurser

Försäljningsark

Översikt över hela produktutbudet

Läs mer

Testrapport för LHX 5 kW

Test av kylningsprestanda, buller och luftflöde för 29714-017.

Hämta

Testrapport för LHX 5 kW

Test av kylningsprestanda, buller och luftflöde för 29714-016

Hämta

Användarhandbok

Användarhandbok för LHX+ 5 och 10 kW-version

Ladda ner

 

Berättelser

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
Pressmeddelande

LHX+ lanseras vid en perfekt tidpunkt: när den elektroniska tätheten i applikationer ökar stiger även behovet av exakt systemkylning.

Få veta mer
experimental physics, test and measurement
Användarberättelse
Vi höll temperaturen stabil inom 0,05 K under en hel testserie. Vi är stolta över vårt resultat!
Få veta mer

Kontakt

Framtidens datacenterteknik är här. Tala med en nVent-representant för att upptäcka våra omfattande lösningar.