Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Högdensitets-PDU:er

ENLOGIC trio
Högdensitets-PDU:er för datacenter

Vad är en PDU?

Intelligenta strömfördelningsenheter hanterar styrning av ström på skåp samt rack med öppen ram och väggmonterade skåp. Utforma din strömlösning med en mängd olika konfigurationsalternativ. Finns för horisontell 19-tums rackmontering eller vertikal montering, med ett brett urval av egenskaper. PDU:n ger effektiva och tillförlitliga eldistributionsfunktioner, vilket ger högsta möjliga drifttid för IT-utrustning genom intelligenta funktioner.

Varför välja nVent Enlogic PDU:er?

Utöver vårt omfattande urval med funktioner och global tillverkning är vi stolta över våra anpassningar, eftermarknadstjänster och vår tekniska kompetens. Vi ger slutanvändare och integratörer full tillgång till vår teknikavdelning och arbetar direkt med datacentercheferna för att tillgodose deras behov.

  • 380–415 V 3-fas Y-koppling
  • 208 V trefas Deltakoppling – olika anslutningsalternativ för anläggningar:
  • Ingångskontakt
  • Kopplingsplint
  • Kontaktfri
  • 4-i-1-kombinationsuttag accepterar C13/C15/C19/C21-kontakter.
  • Låsbara uttag säkerställer att utrustningen förblir ansluten

Rack-PDU-väljare


 

ENLOGIC Trio colors.webp

Cybersäker iPDU med hög densitet

Vi presenterar branschens mest innovativa PDU:er (energidistributionsenheter) för energimätning i rack. De är utformade för att förenkla rackhanteringen i datacenter. Enlogics intelligenta PDU:er sitter i racket och övervakar aktivt datacentermiljön, letar kontinuerligt efter hot från överbelastning av elektriska kretsar och alla fysiska och miljömässiga förhållanden som kan utsätta verksamhetskritiska IT-beräkningar för risk.


 

SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_.136.png

iPDU:er och AI

I takt med att artificiell intelligens blir allt vanligare har efterfrågan på pålitliga och effektiva strömfördelningsenheter (PDU:er) aldrig varit större. nVents Enlogic cybersäkra högdensitets-iPDU:er är utvecklade för att möta de väldiga energikraven i moderna AI-system och säkerställer optimal prestanda och drifttid. Våra innovativa lösningar erbjuder förbättrade övervaknings- och hanteringsfunktioner, vilket gör dem idealiska för datacenter och AI-arbetsbelastningar.


 

HDLC- OCH STRÖMKRAV

Högdensitetsvätskekylning och ström – varför nVent High-Density PDU?

  • AI är här och kräver mycket kraft, och allt fler IT-tillämpningar behöver högkapacitets iPDU:er för högdensitetsmiljöer
  • Nordamerika: Maximal kapacitet på 57,6 kVA
  • Internationellt: Maximal kapacitet på 78,7 kVA
SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_render 2.png

 

shutterstock_661113826.jpg

VÅRA PDU-PRODUKTER MED HÖG STRÖMSTYRKA

Utforska nVents sortiment av PDU-produkter med hög strömstyrka som är skräddarsydda för AI-tillämpningar. De här lösningarna har robusta effektfunktioner, vilket säkerställer att dina kritiska system förblir i drift och fungerar effektivt. Med alternativ som är utformade för miljöer med hög densitet är våra PDU:er byggda för att stödja de ökande strömkraven i den senaste tekniken, inklusive AI, maskininlärning och big data-analys.

Rack-PDU-väljare

LockingComboOutlet



Resurser

nvent-fly-n02621-lockingcombooutlet-usen-1

Flygblad

Cybersäker iPDU med hög densitet

LADDA NER
iPDU-nVent-SB-H85398-DNSCooling-USEN-

Försäljningsark

Advantage Series iPDU Enlogic


LADDA NER

Hur kan vi hjälpa till? Kontakta oss idag!