Cadweld Plus svetsmaterial, F20, 115PLUSF20
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Cadweld Plus svetsmaterial, F20, 115PLUSF20
Katalog#: 115PLUSF20
nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Ytterligare produktinformation
Design
- Blandningen består huvudsakligen av kopparoxid och aluminium
- Används främst i jordnings- och förbindningstillämpningar
- Integrerat svetsmaterialpaket
- Färgkodning per storlek för enkel identifiering
- Elektronisk tändning
- Inget tändmaterial behövs
- Icke-explosiv
- Utsätts inte för spontan tändning
- Se specifik information om nVent ERICO Cadweld anslutningar angående krav på svetsmaterial
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Katalog
Säkerhetsdatablad
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.