Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Lösningar för vattenkylare

Kylningslösningar

nVent HOFFMAN Chiller-lösningar erbjuder ett bekymmersfritt förtroende för att dina viktiga elsystem och maskiner skyddas för att maximera drifttid och livslängd.

Industriella kylare bidrar till att skapa optimala förhållanden för tillförlitlig drift av produkter, mekanismer och maskiner i flera olika branscher.

nVent HOFFMAN:s kylare kan konfigureras och är tillgängliga i ett stort urval av kapaciteter för att erbjuda den flexibilitet behövs exakta kylningskrav. De är konstruerade för minimering av utrymmesbehov, enkelt service- och underhållsarbete och integrering med andra produkter för en skalbar systemlösning.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Vårt sortiment med kylare är tillgängligt i flera storlekar med ett stort urval av funktioner

Kylare kan användas för att kyla viktig utrustning eller kombineras med luft-till-vatten-värmeväxlare för kylning av skåp.

  • Tack vare fler än 40 konfigurationsalternativ, i kapacitetsområdet 900 W till 134 kW, kan kylaren optimeras för att passa specifika utrustningsbehov i flera olika branscher.
  • Det kompakta formatet sparar viktigt utrymme för maskiner och utrustning.
  • Miljövänligt utförande tillgängligt med högeffektiva fläktar och mikrokanalkondensatorer för att minska den nödvändiga mängden kylmedel.
  • Precision på upp till ±0,5 °C kan uppnås för högkvalitativ produktion och systemtillförlitlighet.
  • Tillgängliga för installation inomhus eller utomhus för maximal platsflexibilitet.
  • Konstruerade för servicevänlighet för att hålla viktiga system i drift, kombinerat med nVents branschledande service och support.



PRESENTERADE PRODUKTER

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

14 kW sidmonterad kylare

nVent HOFFMAN 14 kW kylaren ger exakt temperaturkontroll för att maximera effektiviteten genom att hantera den värme som genereras av batterierna i BESS-tillämpningar.

Ta reda på mer
REF_Photo_TCW08-19

Industri-MiniChiller,TCW

Den industriella minivattenkylaren ger precision och tillförlitlighet i ett kompakt utförande. Den höga kylningsprecisionen förbättrar produktionskvaliteten, vilket leder till mer konsekventa och överlägsna resultat.

Ta reda på mer
REF_Photo_TALA1-A8

Industriell kylare, TAL

Den industriella vattenkylaren erbjuder precision och tillförlitlighet i ett modulärt utförande. Korrosionsbeständiga komponenter möjliggör enkelt underhåll av enheter och minskar stilleståndstider.

Få veta mer

KONTAKTA OSS