Värme och antikondensation Värme och antikondensation Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filter Metrisk | Imperiala KomprimeraExpandera Tillämpningar Farliga miljöer (10) Höjd 1.1in (2) 1.2in (1) 1.38in (1) 1.46in (1) 2.05in (1) 2.28in (1) 2.44in (1) 2.83in (1) 3.5in (2) 4.02in (3) 4.33in (4) 4.41in (2) 5.91in (2) 5.94in (3) 6.3in (1) 6.97in (3) 7.36in (2) 8.9in (3) 8.94in (2) 9.92in (1) 12.8in (3) Visa alla Visa mindre Använd Höjd 28mm (2) 30.5mm (1) 35mm (1) 37mm (1) 52mm (1) 58mm (1) 62mm (1) 72mm (1) 89mm (2) 102mm (3) 110mm (4) 112mm (2) 150mm (2) 151mm (3) 160mm (1) 177mm (3) 187mm (2) 226mm (3) 227mm (2) 252mm (1) 325mm (3) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 0.9in (2) 1.6in (2) 1.97in (1) 2.17in (3) 2.28in (1) 2.36in (7) 2.58in (1) 2.76in (7) 3.19in (2) 3.35in (4) 3.94in (1) 4.72in (3) 9in (6) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 23mm (2) 41mm (2) 50mm (1) 55mm (3) 58mm (1) 60mm (7) 65.5mm (1) 70mm (7) 81mm (2) 85mm (4) 100mm (1) 120mm (3) 229mm (6) Visa alla Visa mindre Använd Djup 0.98in (3) 1.1in (1) 1.2in (2) 1.22in (1) 1.85in (5) 1.97in (7) 2.36in (1) 2.4in (6) 2.58in (1) 3.54in (6) 4.09in (4) 4.3in (2) 4.8in (1) Visa alla Visa mindre Använd Djup 25mm (3) 28mm (1) 30mm (2) 31mm (1) 47mm (5) 50mm (7) 60mm (1) 61mm (6) 65.5mm (1) 90mm (6) 104mm (4) 109mm (2) 122mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Nominell spänning 115V (6) 220V (2) Kapslingsklass IP20 (23) IP44 (11) IP55 (1) IP66 (2) IPX9K (1) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: Värme och antikondensationVisa alla filter (1) UnderkategorierVärmare för farliga miljöer, DAHHLInformationVärmeelement med/utan termostat kompakt, ECH(T)InformationVärmefläkt med termostat, ECRInformationVärmefläkt stor, EGLInformationVärmefläkt, EHVInformationVärmeelement stort, EHGInformationVärmeelement kompakt, EGKInformationDräneringsplugg, DWPInformationTryckutjämnare i plast med, EDAInformationTryckutjämningskåpa, PVDInformationTryckutjämnare i rostfritt stål med, EDASInformation