Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

RackChiller CDU800 kylvätskefördelningsenhet

nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 är utformad för effektiv och säker kylning av IT-utrustning. Hela systemet är fokuserat på att tillhandahålla högsta tillförlitlighet, tillgänglighet och servicemöjligheter för vätskekylning av kretsar. CDU800 matas från ett primärt anläggningsvattensystem där de inbyggda pumparna driver kylslingeflödet för det sekundära teknikkylsystemet. Värmeväxlaren överför överskottsvärmen från den sekundära kylvätskan till den primära. Hela systemet är inbyggt i ett snyggt hölje med avtagbara sidopaneler och dörrar. Det går att montera kylvätskefördelningsenheten på en platta eller ett upphöjt golv, i utrustningsrack eller i ett separat anläggningsrum.

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

UL/cUL Listed; File No. SA7402

CE

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Färg Svartgrå
Material Stålplåt
Yta Pläterat
Färgkod RAL 7021

Diagrams

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.