Riskfyllda platser
SKYDDA MÄNNISKOR – MINSKA KOSTNADER

Välj rätt produkt när säkerhet och skydd är väsentligt
Riskfyllda platser kan innebära exponering för vätskor, gaser eller ångor som angriper de ytor de hamnar på. Kemiska reaktioner kan påskynda korrosion och ha andra skadliga effekter på ytor. Extrema temperaturer, lättantändliga vätskor eller dammpartiklar eller till och med metallpulver kan antändas om de kommer i kontakt med en antändningskälla och syre. Det är viktigt att ha rätt utrustning för att förebygga bränder och explosioner på sådana riskfyllda platser.
- Branschexpertis krävs för att få hjälp med att välja rätt material för att förebygga eller minska angrepp på skåpen
- De uppfyller ATEX-, IECEx-, AEx- och andra globala certifieringsstandarder för att motstå krävande miljöer med minimalt underhållsarbete
- De bekämpar angrepp från kemikalier som svavelväte, järnklorid och fluorvätesyra osv.
- Längre livslängd för utrustningsskydd
PRESENTERADE PRODUKTER
Håltätningar för riskfyllda platser

Dessa håltätningar är certifierade för att användas på omålade metallskåp och skapar vattentät tätning mot damm, olja och vatten. Dessa självcentrerande, lättinstallerade håltätningar är konstruerade för att täta hål för extra tryckknappar, öppningar för ledare och knockout-öppningar.
Fönstersatser för riskfyllda platser

Säkerställer damm-, olje- och vattentät tätning. Dessa fönstersatser är konstruerade för att användas som siktfönster och passar perfekt för att kunna se invändiga skåpkomponenter. Fönstren installeras enkelt genom att göra en utskärning i skåpet och montera fönstret och ramen med medföljande monteringsmaterial.