Modulärt chassi, AC
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Modulärt chassi, AC
Komponenter anpassade för montering på DIN-skena kan snabbt och enkelt monteras på chassit både hos panelbyggaren och på fältet.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Design
- Beskrivning: Används för enkel montering av normkomponenter med max höjd 68 mm. Radavstånd 125 mm. För övervakning av utrustning kan standarddörren, bytas mot glasdörr. Utrymme mellan frontplåt och dörr: 35 mm. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.
- Material: DIN-skenor PP0735 i galvaniserad stålplåt. Vertikala profiler och panel i 1.5 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 1 st slitsad frontpanel, 2 st vertikala profiler, övre- och undretäckpanel samt 1st DIN-skena/rad och monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: För montage i MAS och ASR kapslingar.
Specifikationer
Tjocklek
1.2mm
Tjocklek
18ga
Färg
Ljusgrå
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färgkod
RAL 7035
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.