Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

1015300060_18815 Product Photo Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Syspend 281-Max Base-koppling

Syspend 281-Max Base Coupling attaches the enclosure directly to a horizontal surface. Enclosure can be rotated 300 degrees and locked in position. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Resurser Video
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.