Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Seismiskt skydd

Seismiskt skydd

TILLÄMPNINGAR FÖR SEISMISKT SKYDD

05 Antisismicos.jpg

Lösningar som är anpassade för att innesluta och skydda tekniska system mot seismiska aktiviteter

  • Rack och skåp som är konstruerade med överlägsen styrka och styvhet för att skydda drifts- och kommunikationsutrustning i händelse av en jordbävning eller där vibrationer och andra rörelser förekommer.
  • Användning av lösningar för seismiskt skydd rekommenderas i områden där det förekommer risker för markrörelse, såväl som där viktig utrustning utsätts för vibrationer och andra rörelser som kan skapa påfrestningar på utrustningens ramverk, komponenter och anslutningar.
  • Kraftverk, järnvägar och flygplatser är tillämpningsexempel där rörelser eller vibrationer som inte är relaterade till seismisk aktivitet förekommer.
  • Branschstandarder, krav och efterlevnad för rack och skåp: Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building System (NEBS™), California Building Code (CBC), International Building Code (IBC), Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) byggnadsgodkännande med förhandsgodkännande från Manufacturer’s Certification (OPM), IEC 61587

PRODUKTER

SKÅP MED SEISMISKT SKYDD

Fristående skåp med seismiskt skydd och dubbel åtkomst typ 4

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Passar perfekt där åtkomst framifrån eller framifrån och bakifrån krävs. Dessa skåp har en robust unibody-konstruktion med 19-tums rackvinklar för att hålla utrustning. Dessa skåp passar perfekt för att innehålla och skydda nätverks- och kommunikationsutrustning mot damm, vätskor och seismisk aktivitet.

Fristående skåp med seismiskt skydd och dubbel åtkomst typ 3R 4 4X 4

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Passar perfekt där åtkomst framifrån eller framifrån och bakifrån krävs. Dessa skåp har en robust unibody-konstruktion och omfattar 19-tums rackvinklar för att hålla utrustning. Dessa skåp passar perfekt för att innehålla och skydda nätverks- och kommunikationsutrustning mot korrosion, vätskor och seismisk aktivitet. 36 tum breda modeller omfattar inbyggd, vertikal kabelhantering som stödjer koppar- och fiberoptiska nätverkskablar.

ProLine G2 industriella paket för seismiskt skydd

P2K2088S_SeismicPkgOpen_m_sq.png

nVent HOFFMAN ProLine G2 industriella paket för seismiskt skydd är helt konfigurerade lösningar som kan motstå seismisk aktivitet i zon 4 med en panelbelastning på 454 kg. (1 000 lbs) utan försämring av strukturell integritet eller funktionsprestanda. För bekvämlighets skull omfattar ett enda artikelnummer en ram, solid enkeldörr, nyckellåshandtag, solid topp, solid bakre panel, solida sidopaneler, fullmonterad underpanel, genomföringsplatta, 100 mm helt tät bas, lyftöglor och ett antal andra strukturella komponenter. Obs! Kontakta fabriken med frågor om specifika tillämpningar.

RACK OCH SKÅP

Rack för seismiskt skydd med öppen ram och två ben

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Racken för seismiskt skydd med öppen ram och två ben är konstruerade för tillämpningar som påverkas av vibrationer och seismisk aktivitet och integrerar kabelhantering i en helt svetsad, kraftig stålram. I tillämpningar för kommunikationsdatacenter och telekommunikationsrum kan racken kombineras med standardrack med två eller fyra ben för att utöka befintliga system.

Rack för seismiskt skydd med öppen ram och fyra ben

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Racken för seismiskt skydd med öppen ram och fyra ben kombinerar ett skåps monteringssäkerhet med ett racks åtkomlighet. Dessa rack med justerbart djup används i tillämpningar för kommunikationsdatacenter och telekommunikationsrum som utsätts för seismisk aktivitet eller vibrationer och stödjer djupare, tyngre nätverksutrustning och kan kombineras med standardrack med två eller fyra ben för att utöka befintliga system.

Skåp med seismiskt skydd

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Skåp med seismiskt skydd skyddar LAN- och WAN-nätverksutrustning, servrar och telefon/röstbrevlådor under seismisk aktivitet i zon 4 och passar dessutom perfekt för användning i områden med mycket vibration eller områden med hög lastkapacitet.

TILLBEHÖR FÖR SEISMISKT SKYDD

Panelsats med rack med seismiskt skydd

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Används för att bygga om ett fristående standardskåp till ett fristående skåp med seismiskt skydd. Rackpanelen gör det möjligt att installera rackmonterad utrustning i 36 tum breda skåp.

Sammanfogningssats för skåp med seismiskt skydd

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Möjliggör sammanfogning av två nätverksskåp. Kräver avlägsnande av sidopaneler på de sammanfogade skåpen. Fästen används i par. Omfattar åtta fästen och monteringsdetaljer.

Monteringssatser för paneler för seismiskt skydd

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Satsen med två panelstöd installeras i skåpet. Använd de monteringsdetaljer som ingår i dessa satser för att montera hela paneler.