Productos estándar
Un portafolio integral de armarios y control de clima Además, hay varios diseños diferentes disponibles para permitir cualquier tipo de configuración. Por ejemplo, se puede crear una configuración independiente con un armario compacto autoportante u otra grande uniendo varios armarios modulares. |
| Accesorios versátiles que se pueden utilizar con diversos armarios El acceso a una amplia gama de accesorios generales y soluciones para gestión de cableado que complementa nuestras gamas de armarios es primordial para simplificar el diseño, la adquisición, la manipulación y el montaje, especialmente para fabricantes de paneles e instaladores. Una de las ventajas principales es que la mayoría de nuestros accesorios pueden montarse a través de una plataforma completa, como toda la familia autoportante. Esto reduce considerablemente la complejidad para los ingenieros y el personal de montaje que trabajan con la gama de productos nVent HOFFMAN. |
Certificaciones

Impulsores del desarrollo
Montaje rápido
Las soluciones de nVent HOFFMAN ayudan a reducir el tiempo de montaje. Un ejemplo son los soportes de unión Click-In que se utilizan al unir dos armarios combinables. Otro ejemplo es el sistema de perfiles Click-In que sirve para una gran variedad de accesorios. Las principales ventajas de los sistemas de fijación rápida Click-In es que no se necesitan tuercas enjauladas ni herramientas para el montaje. Un tercer ejemplo es el nuevo retenedor para las placas de montaje y la función de suspensión lateral
Protección óptima
Una gran rigidez y un sellado adecuado son aspectos cruciales para garantizar que un armario proporcione plena protección de los componentes eléctricos. La alta rigidez se consigue mediante un aumento del grosor del material y una innovadora curva en S que hace que los paneles más grandes sean muy resistentes. Una junta de baja absorción es una característica estándar en todos los armarios, y los armarios de la gama de acero inoxidable incluyen una junta de silicona que proporciona una protección superior contra productos químicos y temperaturas extremas. Otros desarrollos, como los nuevos sistemas de cierre, garantizan una protección IP adecuada también cuando el armario se instala en suelos irregulares o cuando la puerta está expuesta a grandes pesos.
Diseño atractivo
Los ingenieros de nVent HOFFMAN creen que el diseño industrial es una dimensión esencial en el proceso de desarrollo e ingeniería para optimizar la experiencia del usuario. Elementos como el atractivo visual y la ergonomía son esenciales para garantizar una experiencia agradable al manipular el armario o acceder a su interior para tareas de inspección. En el caso de nVent HOFFMAN, destacan detalles como las cubiertas de los cierres, la conformación de las esquinas y la soldadura y el acabado perfectos.