Mécanique
Produits | 60 résultats (475 articles)

Support télescopique pour plomberie
Le support de plomberie préfabriqué télescopique offre un support à mi-longueur pour les conduites d'alimentation, d'évacuation et les applications murales.


Bande enveloppante 107 pour tuyau CPVC
Collier à bande à bord arrondi 1 trou pour tuyauterie plastique.

Clip de maintien 90° MSR à fixer à l’aide d’un marteau
Fixation à marteler pour bride de poutre, utilisée avec les gaines de ventilation et les bandes en métal.

Attache nVent CADDY EZ Riser 510
L'attache nVent CADDY EZ Riser 510 est un collier de serrage à fermeture rapide adapté au support de colonnes montantes simples non isolées.

Collier de serrage avec boulon pour tube en cuivre
Designed to clearly identify and secure copper tube applications. Captured hardware facilitates worry-free installation.

Collier pour rail monopièce RIGD pour tuyau/conduit rigide
Tout ce dont vous avez besoin pour sécuriser les tubes ou conduits sur du rail de montage, en une seule pièce, pour qu'il ne vous manque plus jamais rien.

Rouleau monté en profil de montage ROL12
Ensemble de supports de rouleaux montés sur rail de montage pour faciliter la dilatation et la contraction du système ; pour les applications de tuyaux à charge lourde.

Collier à ouverture articulée malléable 455
Étrier de tuyau articulé à fermeture rapide avec écrou fileté ; à utiliser avec des tuyaux métalliques non isolés.

Écrou à sertir pour collier poire
Fixez facilement les colliers poire à la tige filetée avec l'écrou d'insertion.

Boulon en U Standard 150M
Boulon en forme de U avec filetage aux deux extrémités, pour une fixation directe sur le canal de rail de montage ou d'autres éléments structurels.

Bague de support pour tuyau allongé 800
Support pour tuyau de longueur importante pour la fixation et le support de lignes simples.