Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Fixations pour structure

Fixations pour structure
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Poutre/panne

Poutre/panne

Détails
Support

Support

Détails
Mur/plafond

Mur/plafond

Détails
Tige/câble

Tige/câble

Détails
Attaches/matériel

Attaches/matériel

Détails
Points d’ancrage

Points d’ancrage

Détails

Produits | 103 résultats (241 articles)

PH2344.jpg image

300 Attache poutre universel

Pince de poutre réversible pour une utilisation avec des largeurs de bride standard.
PH4565.jpg image

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TDH

Attache en V avec élément de support et avec un trou pour tige fileté dans bac acier.
PH5486.jpg image

Coupleur de tige EM-HEX

Connectors and couplers for joining externally threaded pipe or thread.
PH34409.jpg image

Prise d’entraînement hexagonale HangerMate®

Douille d'entraînement pour l'installation des chevilles HangerMate®.
PH19634.jpg image

Attache de panne en « Z » série 122

Attache pour fixer les conduits et les boîtiers électriques à un élément structurel de type panne Z.
PH5938.jpg image

Attache à frapper, montage par le bas

Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre type IPN. Les multiples points de fixation offrent flexibilité et accessibilité à l'installateur.
PH19664.jpg image

Attache de tige à bride H-Ti/T

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer un montage par tige fieltée M6 sur une structure métallique type IPN.
PH22340.jpg image

Tige de suspension pour installation de filetage

Attache pour soutenir les installations par tiges filetées sur les murs de différentes structures.
PH2457.jpg image

Plaque murale ou de plafond en acier 365

Platine support pour fixer le tube fileté directement sur les surfaces.
PH38170.jpg image

Tige lisse (non-filetée) avec embout à clouer

Efficient means to provide a fixed length smooth rod to support conduit and cable. Ideal solution to replace drop wire applications to ceiling grid.
Angle Bracket Shot fire, ABSF

Support d’angle avec embout à clouer

Versatile fastener for horizontal and deck shot fire applications to provide an attachment point. Ideally used with wire rope and chain applications.
PH38271.jpg image

Boulon à tête plate collet carré

Matériel pour profilé bas facilitant les installations où accéder avec des outils est compliqué.