Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Système parasismique rigide

Système parasismique rigide
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Sous-catégories

Fixations structurelles pour système parasismique rigide

Fixations structurelles pour système parasismique rigide

Détails
Renfort parasismique pour tuyau

Renfort parasismique pour tuyau

Détails
Renfort anti-sismique latéral télescopique

Renfort anti-sismique latéral télescopique

Détails
Écrous et boulons de remplacement pour renforcement rigide

Écrous et boulons de remplacement pour renforcement rigide

Détails

Produits | 16 résultats (60 articles)

PH33587.jpg image

Boulon pointe conique à tête sécable

Boulon à pointe conique dont la tête est sécable, pour une installation et une inspection faciles des installations antisismiques.
PH38646.jpg image

Renfort parasismique universel pour tuyau

Le renfort parasismique universel pour tuyau nVent CADDY est un support parasismique facile à emmancher pour tuyaux suspendus.
PH38643.jpg image

Adapteur pour bord de poutre

Adaptateur utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.
PH38272.jpg image

Renfort anti-sismique latéral télescopique

Le renfort anti-sismique téléscopique élimine la nécessité de couper des tuyaux, ce qui réduit le rebut et permet à une seule personne d'achever efficacement l’installation.
PH38645.jpg image

Adapteur pour bord de poutre assemblé

Adaptateur préassemblé utilisé pour fixer un renfort sismique à une bride en acier.
PH20127.jpg image

Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
PH38647.jpg image

Adapteur ajustable pour poutre en I

Montage adaptateur télescopique avec clip de sécurité utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.
PH34013.jpg image

Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
PH39074.jpg image

Renfort parasismique par profil de montage, pour trapèze

Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.
PH19887.jpg image

Equerre de fixation à applications variées

Fixation sismique pour structures en béton ou en bois qui répartit la charge sur deux ancrages.
PH39076.jpg image

Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze

Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.
PH22491.jpg image

Charnière sismique pour profil de montage

Charnière sismique qui convient parfaitement pour fixer des attaches stabilisatrices à des supports de système mécaniques, électriques et de plomberie.