Rail de montage type A, plein
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rail de montage type A, plein
Détails
Ressources
Fonctions
- Rail formé à froid, solide
- Rails de montage pour des applications lourdes
- Pour la fixation individuelle ou pour construire efficacement les réseaux de tuyau ou tube
Spécifications
Type de profil de montage
A (1 5/8" x 1 5/8")
Type de profil de montage
A (41 x 41 mm)
Finition
Prégalvanisé
Matériau
Acier
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.