Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Coolant Distribution Units (CDU) for Data Center Cooling

Data Center Liquid Cooling Mission Critical Campaign
Unità di distribuzione del liquido refrigerante

COS'È UN'UNITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL LIQUIDO REFRIGERANTE?

L'unità di distribuzione del liquido refrigerante (Coolant Distribution Unit, CDU) è esattamente ciò che il nome suggerisce: una soluzione che pompa il liquido refrigerante alla temperatura desiderata direttamente sul chip o sul server. Si può considerare come l'elemento intermedio tra l'infrastruttura di raffreddamento e i dispositivi IT

Perché sono necessari due anelli nel raffreddamento a liquido?

  • Poiché l'acqua di impianto di alta qualità non è disponibile nella maggior parte dei data center, è necessario un circuito secondario tra le cold plate e il refrigeratore, noto anche come TCS (tecnologia di raffreddamento) e FWS (impianto di purificazione dell'acqua). In questo modo si ottiene la massima qualità dell'acqua, mantenendo un WUE basso. La maggior parte dei sistemi utilizza una miscela di acqua e glicole al 20–35%
  • Controllo di precisione del liquido refrigerante
  • Le CDU sono in grado di regolare pressione, portata e temperatura del refrigerante. Questo è essenziale per la gestione dei carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale, che possono passare da 4 MW a 130 MW nel giro di pochi millisecondi

Scopri i nostri servizi di raffreddamento a liquido

Core principles - DS

 

PRESTAZIONI DI RAFFREDDAMENTO MIGLIORATE

Liquid Cooling System, coolant distribution unit

Le unità di distribuzione del liquido di raffreddamento fungono da nucleo vitale dei data center raffreddati a liquido, fungendo da cuore pulsante in grado di sostenere condizioni operative ottimali.

Queste unità svolgono un ruolo fondamentale nella gestione efficiente della distribuzione del liquido refrigerante attraverso la rete di server e apparecchiature, assicurando una dissipazione del calore efficace e il mantenimento di temperature stabili all'interno dell'infrastruttura. Regolando il flusso del liquido, queste unità consentono ai data center di operare ai massimi livelli di prestazione, contribuendo al tempo stesso alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento dell'affidabilità complessiva del sistema.

La loro posizione strategica e la progettazione ad alta precisione ne sottolineano l'importanza per il funzionamento continuo e la longevità dei data center a raffreddamento a liquido, rendendole componenti indispensabili nelle infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni.


 

VANTAGGI DELLE UNITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL LIQUIDO REFRIGERANTE

Liquid Cooling System

Il raffreddamento a liquido tramite le unità di distribuzione del liquido di raffreddamento (CDU, Coolant Distribution Units) ha rivoluzionato le prestazioni di raffreddamento nei data center, offrendo un'efficienza senza precedenti e capacità di gestione termica migliorate.

Utilizzando il liquido come mezzo di raffreddamento, le unità CDU facilitano il trasferimento del calore in modo più efficace rispetto ai metodi di raffreddamento ad aria tradizionali, consentendo una maggiore dissipazione del calore e una migliore regolazione della temperatura.

Questa tecnologia di raffreddamento avanzata non solo ottimizza la gestione termica di server e apparecchiature, ma consente anche ai data center di funzionare a densità di potenza più elevate senza compromettere le prestazioni o l'affidabilità.


 

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE TERMICA CON LE SOLUZIONI CDU

coolant distribution units, direct to chip cooling

La precisione del controllo e l'elevata efficienza dei sistemi di raffreddamento a liquido tramite CDU contribuiscono in modo significativo alla riduzione dei consumi energetici, alla minimizzazione dell'impronta di carbonio e alla massimizzazione delle prestazioni di raffreddamento nei data center moderni, rendendo le CDU una pietra miliare delle infrastrutture IT ad alte prestazioni e sostenibili.


 

RackChiller CDU800 sistema di distribuzione acqua/acqua

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling

L'unità RACKCHILLER Row CDU è progettata in maniera efficiente e sicura per le apparecchiature IT. L'intero sistema è incentrato sul fornire la massima affidabilità, accessibilità e facilità di manutenzione per il raffreddamento a liquido diretto su chip. Il nostro modello Row CDU è alimentato da un sistema idraulico primario dell'impianto (FWS), dove le pompe integrate distribuiscono il flusso del circuito di raffreddamento del sistema tecnologico secondario (TCS). Lo scambiatore di calore trasferisce il calore in eccesso dal liquido refrigerante secondario a quello primario. Il sistema è integrato in un armadio dall'estetica accattivante con porte e pannelli laterali rimovibili. L'unità CDU può essere installata su piastra o su supporto, allineati con rack per apparecchiature o in un locale tecnico separato.

VANTAGGI

  • Recupero del calore o utilizzo di un
    circuito primario ad alta temperatura per una massima efficienza di raffreddamento
  • Ottimizzazione dello spazio grazie alla riduzione del numero di Row CDU necessarie per
    installazioni ad alto carico
  • Il layout e il design dei sistemi riducono la necessità di
    CDU ridondanti
  • Minimo sforzo di pianificazione
  • Tempi di configurazione e installazione ridotti

ASHRAE S Class per le CDU

Classe fluido TCS

Specifiche ambientali dell'apparecchiatura per il raffreddamento a liquido

Infrastruttura tipica

Temperatura massima del fluido TCS in ingresso (°C / °F)

FWS

Impianti TCS

S30

Refrigeratore/Torre di raffreddamento

CDU

30 (86)

S35

Refrigeratore/Torre di raffreddamento

35 (95)

S40

Torre di raffreddamento

40 (104)

S45

Torre di raffreddamento/refrigeratore a secco

45 (113)

S50

Refrigeratore a secco

50 (122)

DATA CENTER HeatPump

Quanta energia esce da un data center sotto forma di calore, quanta viene sprecata e cosa si può fare con essa?

La risposta breve alla prima domanda è: "tutta". L'energia non si
consuma, ma cambia da una forma all'altra. Dopo aver eseguito le sue funzioni, ciò che rimane è il calore. Pertanto, un data center da 100 MW produce 100 MW di calore. Una volta trasformata in calore, tutta l'energia che non viene riutilizzata in altro modo viene rilasciata nell'ambiente e di fatto sprecata.


Perché il raffreddamento a liquido è la soluzione ideale per il recupero del calore?

Risposta breve: il calore ad alta temperatura è molto più utile di quello a bassa temperatura. Con acqua a una temperatura superiore ai 50 °C, è già possibile riscaldare abitazioni, ospedali, piscine, saune e molto altro. E non è un'esclusiva per i climi più freddi. È possibile estrarre il calore una sola volta ed eventualmente rivendere quell'energia alla rete. Un doppio vantaggio per i fornitori di data center, in particolare per quelli in colocation.
Lato primario ad aria
Riutilizzo del calore
Impianto (Facility) primario con refrigeratori a secco, raffreddatore o sistema adiabatico + pompe

CDU pipework

Valore di un'unità di distribuzione del liquido refrigerante (CDU)

  • Isola le apparecchiature IT dal circuito idrico principale dell'impianto (FWS)
    - Migliora il monitoraggio operativo e controllo dell'acqua erogata ai rack per apparecchiature IT
  • Mantiene la temperatura corretta dell'acqua nel circuito TCS (Technology Cooling System) con allarmi adeguati
    - Garantisce che la temperatura dell'acqua non superi i limiti consentiti dalle specifiche delle apparecchiature
    - Monitora e mantiene la temperatura dell'acqua al di sopra del punto di rugiada per evitare la formazione di condensa
  • Controlla e mantiene il flusso richiesto verso i rack/apparecchiature IT, con allarmi specifici in caso di variazioni
  • Consente un controllo e una manutenzione corretti del circuito TCS per quanto riguarda la chimica dell'acqua
  • Fornisce filtrazione localizzata per i circuiti idrici FWS e TCS
    - Le CDU sono comunemente dotate di filtri doppi, che consentono la manutenzione anche durante il funzionamento
  • Limita la pressione di esercizio massima consentita sul circuito idrico TCS

 

RackChiller CDU100 CDU In-Rack – Specifiche Tecniche

SPECIFICHE GENERALI


Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Peso - a secco:
Peso - pieno:
Capacità del volume (circuito secondario):
Ridondanza pompa:
Corrente assorbita:
Alimentazione:
4 U / 177 mm
430 mm
950 mm
62 kg
76 kg
15,6 litri
2 pompe per ridondanza N+1
15A –10A
1 x 2500W

FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI


Temperatura di esercizio (liquido refrigerante):
Capacità di raffreddamento:

Flusso primario:
Pressione di esercizio primaria:
Flusso secondario:
Pressione di esercizio secondaria*:
Delta T minimo:
Gamma di fornitura del refrigerante nel circuito secondario:
Da 10°C a 70°C
125 kW con un'approssimazione di 6°C

Fino a 170 l/min
Fino a 232 psi
115 l/min/125 l/min max
40 psi
4K
ASHRAE W17 a W45 (precedentemente W1–W4)
* Il bypass del circuito secondario si apre a 40 psi; la valvola di sovrapressione si apre a 50 psi

RackChiller CDU100
CDU100

RackChiller CDU40 CDU In-Rack – Specifiche Tecniche

SPECIFICHE GENERALI


Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Peso - a secco:
Peso - pieno:
Capacità del volume (circuito secondario):
Ridondanza pompa:
Corrente assorbita:
Alimentazione:
4 U / 177 mm
430 mm
994 mm
64 kg
74,4 kg
9,5 litri
3 pompe per ridondanza N+1
4,44 A – 2,47 A
2, N+N 970 W

FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI


Temperatura di esercizio (liquido refrigerante):
Capacità di raffreddamento:

Flusso primario:
Pressione di esercizio primaria:
Flusso secondario:
Pressione di esercizio secondaria*:
Delta T minimo:
Gamma di fornitura del refrigerante nel circuito secondario:
Da 10°C a 70°C
40 kW con un'approssimazione di 10°C

fino a 80 l/min
max 232 psi
65 l/min/80 l/min max
20 psi
5K

* Il bypass del circuito secondario si apre a 20 psi; la valvola di sovrapressione si apre a 30 psi

RackChiller CDU40 In-Rack CDU
CDU40 In-Rack CDU

I moderni data center che potenziano l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e l'High Performance Computing (HPC) richiedono una gestione termica ben oltre le capacità del tradizionale raffreddamento ad aria. L'unità di distribuzione del liquido di raffreddamento (CDU) nVent rappresenta il cuore ad alta efficienza di questi ecosistemi di raffreddamento a liquido. Gestendo lo scambio critico tra l'acqua dell'impianto e il circuito secondario dell'apparecchiatura, le unità CDU nVent garantiscono un controllo preciso della temperatura e del flusso per i carichi IT mission-critical. Sia che si utilizzi una CDU liquido-liquido ad alta capacità per una forte dispersione termica di 800 kW+ o una CDU liquido-aria versatile per retrofit ibridi, le nostre soluzioni sono progettate per ridurre l'efficacia del consumo energetico (PUE) e massimizzare il potenziale di raffreddamento libero. Progettata per l'integrazione perfetta con gli scambiatori di calore delle portiere posteriori e i collettori delle cremagliere, la tecnologia di raffreddamento a liquido nVent offre l'affidabilità e la densità necessarie per la prossima generazione di infrastrutture digitali.

Che cos'è un'unità di distribuzione del liquido di raffreddamento (CDU)?

Risposta rapida: Una CDU funge da "cuore" di un sistema di raffreddamento a liquido, gestendo la circolazione tra il circuito primario e il circuito secondario dell'attrezzatura, come gli scambiatori di calore delle portiere posteriori.

Qual è la differenza tra le unità CDU liquido-liquido e liquido-aria?

La scelta della CDU dipende dall'infrastruttura del data center esistente:

Tipo CDUMetodo di reiezione del caloreIdeale per
Da liquido a liquidoTrasferisce il calore a un circuito d'acqua raffreddato dell'impianto.Massima efficienza e ambienti ad alta densità.
Da liquido ad ariaTrasferisce il calore direttamente all'aria ambiente della stanza.Strutture senza un circuito d'acqua refrigerata dedicato.

In che modo una CDU migliora il PUE e l'efficienza del data center?

Risposta rapida: Le CDU riducono significativamente l'efficacia del consumo energetico (PUE) consentendo un raffreddamento mirato. Consentono l'uso di acqua più calda per impianti, riducendo la dipendenza da refrigeratori ad alto consumo energetico e ottimizzando le ore disponibili per il "raffreddamento libero".

Quali caratteristiche di sicurezza sono incluse nelle unità di distribuzione del liquido di raffreddamento nVent?

Le CDU nVent sono progettate per garantire l'affidabilità mission-critical con più livelli di protezione:

  • Rilevamento perdite: I sensori integrati forniscono avvisi immediati per evitare danni alle apparecchiature IT.
  • Pompe ridondanti: Garantisce un funzionamento continuo anche in caso di guasto di un componente.
  • Controlli intelligenti: Monitoraggio preciso di portate, temperatura e pressione per prestazioni ottimali.

Video

RDHX PRO - Rear Door Cooler

Play

nVent RackChiller CDU800 Overview

Play

RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

Play

Collaborazione con Iceotope

  • Collaborazione con Iceotope per sfruttare il design del telaio "Ku:l2"
  • Server standard alloggiati in un telaio speciale sigillato, con scomparti separati per le parti a secco e a umido
  • L'infrastruttura di raffreddamento (pompe, scambiatore di calore liquido-acqua, distribuzione del liquido refrigerante) è integrata direttamente all'interno del telaio
  • Richiede rack da 21”, compatibile con i rack Varistar CP standard, con una perdita di 1U per server
  • Collettori nVent
  • CDU o RPU ove richiesto
  • Refrigeratori/refrigeratori a secco
  • Si combina con la soluzione nVent LTA

 

Risorse

DNS13resources_

Panoramica tecnica di RackChiller

Data center: Soddisfare le esigenze di raffreddamento a liquido ad alta densità nel
mondo connesso

Scarica
DNS12resources

RackChiller CDU800 sistema di distribuzione acqua/acqua

L'unità nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 è progettata in maniera efficiente e sicura per le apparecchiature IT.

Scarica
DNS11resources_

Raffreddamento per data center

Il nostro portafoglio completo di soluzioni di raffreddamento include soluzioni adattabili, modulari e scalabili per applicazioni di rete, data center e comunicazioni.

Scarica

Contatti

Il futuro della tecnologia per data center è arrivato. Rivolgetevi a un rappresentante nVent per scoprire le nostre soluzioni complete.