Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Discover the Difference with Liquid Cooling

Soluzioni di raffreddamento a liquido per data center

Raffreddamento efficiente a liquido per l'elaborazione informatica dalle prestazioni elevate

Le soluzioni di raffreddamento a liquido possono fornire un'efficienza di raffreddamento significativamente superiore rispetto ai metodi tradizionali di raffreddamento ad aria. Le nostre soluzioni ibride liquido-aria aiutano i clienti a preparare i data center per la tecnologia di nuova generazione senza dover ricostruire completamente l'architettura dei data center.

Raffreddamento a liquido per la scalabilità dell'intelligenza artificiale

Il raffreddamento a liquido svolge un ruolo indispensabile per la scalabilità dell'intelligenza artificiale, in quanto gestisce in modo efficiente il calore prodotto dai sistemi di elaborazione ad alte prestazioni. Questa tecnologia migliora l'affidabilità, riduce il consumo di energia e soddisfa i rigorosi requisiti di elaborazione previsti dalle attività di intelligenza artificiale.

Freschi anche sotto pressione: date un'occhiata ai nostri servizi!


I leader del settore collaborano per far progredire l'elaborazione informatica dalle prestazioni elevate

nVent è orgogliosa di collaborare con esperti del settore per sviluppare progetti tecnici innovativi mirati a risolvere i problemi più complessi di raffreddamento dell'elaborazione ad alta densità. Grazie a oltre 15 anni di esperienza nell'ambito delle soluzioni di raffreddamento a liquido, nVent dispone di competenze tecniche approfondite e di una presenza a livello globale che le consentono di fornire ai partner soluzioni efficienti, affidabili e a prestazioni ottimali per gli ambienti di elaborazione avanzati.


Soluzioni di raffreddamento a liquido per GB200 e oltre

02 DNS news thumb2

Le unità di distribuzione del liquido di raffreddamento(CDU) sono il cuore del sistema di raffreddamento a liquido e pompano il fluido alla temperatura desiderata direttamente nei chip o nei server.

02 DNS news thumb

L'unità di espulsione del calore Sidecar (HRU, Heat Rejection Unit) liquido-aria (LTA,) nVent è un sistema integrato che supporta fino a due rack di apparecchiature IT raffreddate a liquido quando non è disponibile un sistema idraulico (FWS).

02 DNS news thumb3

Lo scambiatore di calore sulla porta posteriore (RDHX) offre operazioni resilienti con componenti sostituibili a caldo senza la necessità di strumenti. RDHX PRO aggiorna i data center per rack ad alta densità fino a 78 kW, migliorando l'efficienza energetica e l'utilizzo dello spazio.

Domande frequenti sul raffreddamento a liquido

Cos'è il raffreddamento a liquido?

Rispetto all'aria, il liquido offre una capacità di trasferimento del calore molto maggiore (3.500 volte superiore) perché è più denso. Il raffreddamento a liquido può anche aumentare notevolmente l'efficienza di utilizzo dell'energia (PUE), riducendo i costi energetici e contribuendo alla sostenibilità ambientale.

Come funziona il raffreddamento a liquido?

Esistono tre tipi principali di raffreddamento a liquido:

  • Raffreddamento a liquido indiretto: il calore viene trasferito al liquido attraverso uno scambiatore di calore aria-acqua situato all'interno di un armadio o una fila.
  • Raffreddamento a liquido diretto: il calore viene trasferito direttamente a un componente di trasferimento del calore raffreddato a liquido collegato, come una piastra fredda o il raffreddamento a immersione.
  • Raffreddamento ad acqua ibrido diretto e indiretto: raffreddamento selettivo dei componenti ad alto consumo energetico con raffreddamento a liquido a contatto diretto; il resto dell'armadio è raffreddato tramite un dispositivo di raffreddamento aria-acqua secondario.

Confronto tra il affreddamento a liquido e il raffreddamento ad aria nei data center

Quando i sistemi di raffreddamento ad aria devono funzionare più intensamente del previsto per mantenere le temperature operative necessarie, gli impianti possono subire guasti alle apparecchiature, tempi di inattività non pianificati e costi energetici elevati. Il raffreddamento ad aria sta diventando meno fattibile nei data center ad alta densità perché i carichi di calore aumentano e i rack dei server diventano così densamente configurati che la circolazione dell'aria viene ostacolata. I sistemi di raffreddamento a liquido, invece, rappresentano una soluzione efficace per raggiungere i parametri di temperatura richiesti e ridurre il consumo energetico dei sistemi di raffreddamento, abbassando così i costi operativi. Molti nuovi server ad alte prestazioni sono progettati per consentire il raffreddamento a liquido.


Informazioni sul raffreddamento a liquido

Con l'importante espansione dell'IA, molte nuove tecnologie IT e di chip sono state progettate pensando al raffreddamento a liquido.

I data center che implementano solo il raffreddamento ad aria potrebbero avere difficoltà a soddisfare le esigenze dei clienti in futuro, poiché cercano prestazioni migliori e apparecchiature IT di nuova generazione.

Il recente rapporto di TrendForce afferma che il lancio della piattaforma Blackwell di NVIDIA è destinato a fare aumentare l'adozione di soluzioni di raffreddamento a liquido da circa il 10% nel 2024 a oltre il 20% nel 2025.

Molti responsabili di data center e professionisti IT si rivolgono al raffreddamento a liquido. Il raffreddamento a liquido può aiutare i data center ad aumentare la capacità garantendo un uso efficiente dello spazio e dell'energia. Questi sistemi possono fornire una soluzione efficace per raggiungere i parametri di temperatura richiesti dei chip di prossima generazione e per ridurre il consumo di energia dei sistemi di raffreddamento.

 

liquid cooling page images_02 Why Liquid Cooling.webp

Cosa serve per passare al raffreddamento a liquido?

I continui progressi in campo tecnologico e nella connettività portano a nuove applicazioni e a una maggiore necessità di salvaguardare i dati e le reti globali. Streaming di contenuti, online banking, cloud computing, edge computing, intelligenza artificiale. Questi sono solo alcuni esempi di applicazioni che guidano la richiesta di dati in tutto il mondo.

Con l'aumento della richiesta di servizi internet e cloud, i data center devono scalare in modo esponenziale la capacità. In molti casi devono farlo senza aumentare drasticamente lo spazio fisico che occupa. L'elettrificazione sta inoltre promuovendo tecnologie di nuova generazione che superano la capacità dell'infrastruttura dati tradizionale, soprattutto nel settore del raffreddamento. È ora di considerare il raffreddamento a liquido.


Tre tecnologie fondamentali per i data center raffreddati a liquido

Il rapido progresso dell'intelligenza artificiale e dell'elaborazione ad alte prestazioni sta cambiando il volto del settore dei sistemi di raffreddamento per i data center. Nel caso delle tecnologie di ultima generazione, come le GPU NVIDIA, è indispensabile implementare il raffreddamento a liquido. Questa tecnologia è ormai una realtà consolidata e in costante espansione ogni anno, quindi i responsabili dei data center devono pensare a come, e non se, dovranno integrare funzionalità di raffreddamento a liquido nei data center.

Il raffreddamento a liquido utilizza acqua fredda invece dell'aria per catturare e trasportare il calore lontano dai chip. Può offrire prestazioni migliori, consente al contempo di risparmiare energia e aiuta molti data center a operare in modo più sostenibile.

Dal momento che il liquido fornisce una capacità di trasferimento del calore molto maggiore rispetto all'aria, il raffreddamento che impiega questo materiale rende più efficace il consumo energetico, consentendo di gestire al meglio i carichi termici, riduce i costi legati all'energia e contribuisce alla sostenibilità ambientale.

liquid cooling page images_06 Explosive AI Growth.webp

Risorse

DNS Cooling Brochure Mock-up.webp

Il nostro portafoglio completo di soluzioni di raffreddamento include soluzioni adattabili, modulari e scalabili per applicazioni di rete, data center e comunicazioni.

Siamo a vostra disposizione.

Servono maggiori informazioni? Contattateci per maggiori informazioni sulle nostre applicazioni per reti, data center e comunicazioni. Uno dei nostri rappresentanti vi contatterà a breve.

DNS contact.webp