Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Nuova unità di raffreddamento in fila

NVENT-3D-H87861-ESGDatacenterBWR-EN-2207
Nuova unità di raffreddamento in fila

Ti presentiamo il rivoluzionario refrigeratore in-Row 45 di nVent

La soluzione definitiva per le vostre esigenze di raffreddamento nei data center! Grazie alle sue funzionalità all'avanguardia, questa unità di raffreddamento In-Row è la prima nel settore a integrare ventole, alimentatore (PSU) e controller hot-swap, senza utensili, in un unico modulo. Questo design innovativo garantisce che non si verifichino picchi di temperatura, assicurando massima continuità operativa. Le caratteristiche tool-less riducono drasticamente i tempi di fermo e le richieste di assistenza, consentendovi di risparmiare durante tutto l'anno.

Una delle caratteristiche distintive di questa unità In-Row è la compatibilità con il raffreddamento a liquido a temperatura elevata. Grazie all'utilizzo del free cooling, è possibile ridurre in modo significativo il consumo energetico, abbassando i costi e migliorando l'efficienza. In questo modo si riducono i costi energetici, offrendo una situazione vantaggiosa sotto ogni aspetto.

Con un'elevata potenza nominale di 45 kW, il modello in-Row 45 è adatto per il contenimento di corsie calde e fredde. nVent ha curato ogni dettaglio in fase di progettazione per offrire un prodotto affidabile e pronto per il futuro. Il modello in-Row 45 è stato sottoposto a rigorosi test in laboratorio e a verifiche da parte di enti terzi, e i risultati dei test sono disponibili su richiesta. Inoltre, è perfettamente compatibile con i sistemi Direct-to-Chip (D-2-C), garantendo la massima flessibilità e scalabilità futura.

nVent offre una gamma completa di soluzioni per l'infrastruttura IT, tra cui rack e sistemi In-Row, PDU, contenimento corsie, CDU (unità di distribuzione del liquido refrigerante), rilevamento perdite e tracciamento termico, collettori e sistemi di distribuzione, soluzioni di fissaggio e supporto, e sistemi completi di gestione dei cavi.

RackChiller In-Row 45 / Varistar LHX+ 45

Specifiche generali

Altezza42U
Larghezza11,81 pollici / 300 mm
Profondità39,37" / 1000 mm
47,24" /1200 mm
Peso a secco441 lb / 200 kg
Capacità di volume3,2 galloni / 12 litri
Requisiti di alimentazione100 - 240 V CA 1~


Ventole

Ventole CC assiali senza spazzole7 ventole
Assorbimento di potenza950 W
Flusso d'aria (100%)3940 cfm / 6700 m³/h
Livello di rumorosità (in fila)84 dB(A) @ 1 metro
Livello di rumorosità (LHX+, portiere chiuse)66 dB(A) @ 1 metro


Prestazioni di raffreddamento

Impiego massimo
(stanza da 72-75 °F / 22 a 24 °C)
45 kW
Flusso dei fluidi26,4 gpm / 6 m³/h
Calo di pressione23,2 psi / 160 kPa
Alimentazione dell'acqua57 °F / 14 °C
InRow45RackChiller
lhx45

RackChiller LHX +45 In-Rack

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

RACKCHILLER IN-ROW 45

nVent RackChiller In-Row 45

Play


 

Risorse

Dispositivo di raffreddamento aria-acqua In-Rack LHX+ 45

Schroff-SLSH-H89296-LHX 45kw-EN-2304-Print-thumb.png
Scarica

RackChiller In-Row 45

NVENT-SLSH-H89303-RackChillInRow45-EN-2306-thumb.png
Scarica

Scheda tecnica di RackChiller In-Row 45

SCHROFF-SPEC-H89396-RackChillerIn-Row45-EN-2306-Web0thumb.png
Scarica

Contatti

Il futuro della tecnologia per data center è arrivato. Rivolgetevi a un rappresentante nVent per scoprire le nostre soluzioni complete.