Materiale per saldatura Cadweld Plus, F20, 600PLUSF20
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Materiale per saldatura Cadweld Plus, F20, 600PLUSF20
Catalogo#: 600PLUSF20
nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Le combinazioni comprendono principalmente una varietà di componenti in ossido di rame e alluminio
- Viene utilizzato principalmente nelle applicazioni di messa a terra e collegamenti
- Confezione di materiale di saldatura integrata
- Codifica con i colori in base alla dimensione per una facile identificazione
- Innesco elettronico
- Non è richiesto materiale iniziale
- Non esplosivo
- Non soggetto all’accensione spontanea
- Vedere le informazioni specifiche sulla connessione nVent ERICO Cadweld per determinare i requisiti del materiale di saldatura
Specifiche
Attributi del prodotto

Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.