Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH37363.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Da cavo a cavo, TA, 70 mm Coassiale, 10,9 mm Conductor 1 OD, 35 mm Coassiale, 7,8 mm Conductor 2 OD

Catalogo#: TACY4Y2

Gli stampi in grafite nVent ERICO Cadweld sono progettati e realizzati per migliaia di tipi di connessioni e combinazioni di conduttori.

Per saperne di più Meno informazioni
  • cUL
  • UL
Stampa questa pagina
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche


Attributi del prodotto

XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Famiglia stampi
X Chiave prezzi
XX Codice del conduttore 1
XX Codice del conduttore 2
L* Crogiolo diviso La sezione del crogiolo è divisa in stampi progettati con apertura orizzontale per una pulizia più facile
M* Solo stampo
W* Piastre d’usura Riducono l’abrasione meccanica degli stampi nei punti di ingresso dei cavi
* Vuoto se nessuno

Schemi

Immagini applicazione Risorse Video
nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection - Type TA, Cable to Cable

Play

Informazioni di prodotto aggiuntive

Informazioni di prodotto aggiuntive

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us