Modulare per esterni 38 U 1930H 1100W 1200D
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Modulare per esterni 38 U 1930H 1100W 1200D
Catalogo#: 10149-814
Le applicazioni nel settore delle telecomunicazioni e delle ferrovie richiedono elettronica sofisticata in ambienti esterni. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF proteggono tali componenti elettronici da condizioni meteorologiche estreme e atti vandalici, garantendo continuità operativa. La struttura modulare consente configurazioni multiple per dimensioni e funzioni, oltre a diverse opzioni di raffreddamento.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Quick Ship Alternatives
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Telaio profilato in alluminio con rivestimento rimovibile a doppia parete
- IP 55 o NEMA 12~
- A doppia parete
- Ampia gamma di accessori per armadietti da 19"
- Accesso all'armadietto dalla parte anteriore, tutti i lati possibili su richiesta
- zoccolo alto 100 mm, 200 e 300 mm possibili
- Coperchio superiore con feritoie, può essere indossato con ventole o unità A/C.
- Rivestimento a polvere RAL 7035, altri colori disponibili su richiesta
Specifiche
Attributi del prodotto
Rapporto di collaudo
Scheda tecnica
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.