Facility Protection Technology
Prodotti | 214 risultati (8629 items)

Bobina del cavo
Bobina di cavo riduttore di tensione con rivestimento a colori pretensionata per il rinforzo antisismico.

Collegamento del tubo di vincolo della linea di diramazione
Ideale per il contenimento di linee di derivazione da 25 mm a 50 mm utilizzando barre filettate.

Attrezzo di innesto manuale
Utensile di crimpaggio singola e multi-misura per pressare (crimpare) manicotti ovali sul braccio di rinforzo a cavo (fune metallica) per bloccarlo in posizione.

Staffa oscillante universale
Il rinforzo universale antisismico per tubazioni nVent CADDY è un rinforzo per tubazioni sospese facile da montare.

Adattatore flangia in acciaio
Adattatore usato per fissare un rinforzo antisismico a una putrella in acciaio.

Collegamento della struttura di vincolo della linea di diramazione all'acciaio
Fissa il riduttore della barra filettata alla struttura in acciaio.

Strumento di innesto manuale multiformato
Strumento da crimpatura a mano utilizzato per crimpare il blocco del manicotto ovale su più dimensioni di rinforzo del cavo.

Rinforzo asta montante
Fissa il profilo strut alla barra filettata di varie dimensioni irrigidendolo.


Collegamento della struttura di vincolo della linea di diramazione a legno/calcestruzzo
Fissa il riduttore della barra filettata alla struttura in legno o calcestruzzo.

Rinforzo asta a clip rapida CADDY nVent
Clip di protezione sismica che si aggancia, senza utensili, al profilo strut per irrigidire la barra filettata di sospensione contro il sollevamento verticale indotto dal rinforzo sismico.

Attrezzo di innesto a batteria
Utensile a batteria che permette di eseguire crimpature omogenee senza sforzo.