IT Networking
Prodotti | 157 risultati (762 items)

Canalina per cavi da 19" con striscia di spazzole
Strisce di spazzole attraverso le quali passano i cavi elettrici isolati, generalmente conduttori che trasportano correnti elevate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Kit dado gabbia
I dadi a gabbia consentono un'ampia scelta di dimensioni di dadi e bulloni e sono facilmente sostituibili a differenza dei fori pre-filettati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
GND/dado a gabbia di messa a terra M6, 10 pz
GND/dado a gabbia di messa a terra M6, 100 pz
Kit dado a gabbia di messa a terra, M4, 10 pz
Kit dado a gabbia di messa a terra, M4, 100 pz
Kit dado a gabbia di messa a terra, M5, 10 pz
Kit dado a gabbia di messa a terra, M5, 100 pz
Kit dadi a gabbia, M6, 50 pz
Kit dadi a gabbia, M6, 100 pz
Kit dado a gabbia, M4, 50 pz
Kit dado a gabbia, M4, 100 pz
Kit dado a gabbia, M5, 50 pz
Kit dado a gabbia, M5, 100 pz

Interruttore di contatto porta senza cavo
Interruttore di contatto porta con contatto magnetico, per un'efficienza operativa.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Interruttore di contatto porta senza cavo

Interruttore di contatto porta, con cavo
Interruttore per il collegamento ai contatti normalmente chiusi del modulo di comando della portiera per l'apertura manuale della portiera.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Interruttore di contatto porta, con cavo

Striscia di connettori femmina con 2 cavi di alimentazione, trifase
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.

Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack
Coprire l'apertura su sportelli o pannelli posteriori accorciati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack, RAL 7021, avvitata, 3 U
Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack, RAL 7021, avvitata, 4 U
Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack, RAL 7035, avvitata, 4 U
Canalina per cavi per Novastar ed Eurorack, RAL 7035, avvitata, 3 U

Striscia di connettori femmina, BS
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.

Occhiello cavo per pannello frontale da 19", tampone in gomma
Tampone in gomma per occhiello cavo doppio in acciaio. Crea una superficie piana

Kit di dadi scorrevoli
Kit di dadi scorrevoli per l'assemblaggio variabile di componenti da 19".

Striscia di connettori femmina, IEC C13
Multiprese compatte e modulari con molti elementi funzionali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Striscia di connettori femmina, IEC C13 con cavo di collegamento a estremità aperta, 8x IEC C13, 19"
Striscia di connettori femmina, IEC C13 con cavo di collegamento a estremità aperta, 12x IEC C13, 19"
Striscia di connettori femmina, IEC C13 con cavo di collegamento aperto, 16x IEC C13

Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite
Guide metalliche generalmente alloggiate all'interno di contenitori, schede a pannello per la distribuzione locale dell'alimentazione a corrente elevata.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 200 mm
Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 975 mm
Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 1680 mm, 38 U
Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 2000 mm, 47 U
Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 1900 mm, 43 U
Kit barra di distribuzione per messa a terra/messa a terra con morsetti a vite, 450 mm, 19"