Rack Technology
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Funziona con
- Colore
- Codice colore
- Altezza del rack
- Profondità
Filtro applicato: 1
Prodotti | 15 risultati (29 items)

Soluzione Gateway per Electronic Lock Network
Gateway per collegare le maniglie elettroniche a una rete.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Gateway per serratura elettronica

Gateway di gestione Guardian
Piattaforma di monitoraggio ambientale che rileva, tiene traccia, memorizza e segnala i parametri di salute e sicurezza.

Blocco elettronico Varistar, slave
Maniglia elettronica con interfaccia di contatto digitale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Varistar Electronic Lock, Slave, MLR 1000 per Varistar CP

Lettore di schede desktop RFID
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Lettore di schede desktop RFID

Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005
cassetto montabile su rack da 19" con tastiera.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera tedesca
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera USA
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera francese
Cassetto da 19" con tastiera 1 U, touchpad, RAL 9005, tastiera UK

Serratura elettronica Varistar, Master
Maniglia elettronica con lettore di schede transponder.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 3000, 125 KHz-HID
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 5000, 125 KHz-HID
Serratura elettronica Varistar CP, Master, MLR 5000, 13,56 MHz-MIFARE


Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Staffa di montaggio da 19" per Guardian Management Gateway

Sensore di temperatura, umidità, contatto digitale per Guardian
Sensore esterno per il monitoraggio di temperatura e umidità con 2 connettori RJ45.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Sensore di temperatura, umidità, contatto digitale per Guardian

Digital Contact Sensor per Guardian Management Gateway
Ingressi digitali per il monitoraggio di sensori esterni con 2 connettori RJ45.

Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U, profondità ridotta
Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U, profondità ridotta.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action