Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rack PDUs & Pluggable Power Supplies

Rack Safety Plus Hero Banner
NUOVO Rack Safety Plus
Il modo più rapido per sviluppare una PDU, incluse le funzioni di sicurezza di emergenza.
Maggiori informazioni

Gestione efficiente dell'alimentazione per sistemi ad alte prestazioni

Un'efficace gestione dell'alimentazione è fondamentale per garantire l'affidabilità e l'efficienza dei sistemi elettronici avanzati. I team di esperti di nVent SCHROFF sono specializzati nell'ottimizzazione della distribuzione di potenza e della sicurezza per un'ampia gamma di applicazioni, garantendo un funzionamento ininterrotto e ottimizzando al contempo le prestazioni. Che si tratti di unità di distribuzione dell'alimentazione standard, gestione intelligente dell'alimentazione in rack o soluzioni complete con funzioni di sicurezza avanzate, SCHROFF offre opzioni scalabili su misura per soddisfare le specifiche esigenze di alimentazione.

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Maggiore sicurezza

Protezione completa per prevenire i rischi elettrici, salvaguardando l'apparecchiatura e il personale.

Distribuzione affidabile dell'alimentazione

Le PDU garantiscono una distribuzione dell'alimentazione stabile ed efficiente in tutti i componenti del rack, supportando il funzionamento continuo dei sistemi critici.

Ottimizzazione dello spazio

PDU e soluzioni di alimentazione montate su rack progettate per adattarsi perfettamente, ottimizzando lo spazio disponibile su rack e il cablaggio.

Modularità e flessibilità

Le PDU e gli alimentatori sono progettati con componenti modulari, che consentono una facile personalizzazione e adattabilità ai requisiti di alimentazione in continua evoluzione.




Linee di prodotti

 

Distribuzione dell'alimentazione con arresto di emergenza

L'unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) Rack Safety Plus 19 è ideale per rack di test e misurazione. La funzione di arresto di emergenza fornisce un ulteriore livello di sicurezza, consentendo l'arresto immediato dell'alimentazione in caso di emergenza. Il design modulare consente la personalizzazione, adattandosi a specifici requisiti di progetto senza incorrere in costi o ritardi elevati.

Vantaggi principali

  • Maggiore sicurezza: Offre una funzione di arresto di emergenza conforme agli standard EN 60947-5-1 e EN 60204-1, garantendo la massima sicurezza e conformità.
  • Personalizzazione: Configura facilmente la tua PDU con una varietà di componenti predefiniti per soddisfare le tue esigenze specifiche senza incorrere in costi di progetto elevati o lunghi tempi di consegna.

Caratteristiche

  • Opzioni di alimentazione in ingresso: Supporta un ingresso di rete da 400 V trifase, 230 V monofase, 240/208 V monofase e 120 V monofase con interruttore di circuito di rete integrato
  • Opzioni di alimentazione in uscita: Fornisce uscite da 120 V CA trifase, 208/240 V CA monofase, 230 V CA monofase e 400 V CA trifase, con varie opzioni di connettore come Schuko, C13, C19 e NEMA 5-15R.
  • Commutazione e protezione: Le uscite sono controllate con un interruttore ON/OFF e protette tramite interruttori di circuito per garantire la sicurezza operativa.
  • Funzioni di emergenza: Include una funzione di arresto di emergenza anti-vandalismo per una maggiore sicurezza.

    .

Esplora i prodottiConfigura

 

Unità di distribuzione di alimentazione standard e smart

PDU avanzate e PDU intelligenti che forniscono soluzioni di distribuzione e gestione dell'alimentazione affidabili e intelligenti per un'ampia gamma di applicazioni. Offrono configurazioni flessibili, tra cui opzioni di base, dosate e di commutazione per soddisfare diverse esigenze.

Vantaggi chiave

  • Opzioni di tensione versatili: Disponibili in diverse tensioni con unità monofase e trifase.
  • Design modulare efficiente: Struttura compatta per unità monofase e trifase con uscite combinate (C13/C15/C19).
  • Scalabilità: È possibile collegare fino a 64 unità a margherita con un unico indirizzo IP, promuovendo la ridondanza di alimentazione CC.
  • Indicatori del display personalizzabili: I colori del display configurabili tramite software indicano lo stato della fonte di alimentazione.

Caratteristiche

  • Sicurezza LAN: Connessioni LAN protette e sicure per operazioni affidabili.
  • Regolazioni di visualizzazione senza strumenti: Non sono necessari strumenti per il riorientamento o la sostituzione della visualizzazione.
  • Capacità di collegamento a margherita: Possibilità di collegare fino a 64 unità con un unico indirizzo IP per una gestione semplificata.

Esplora i prodotti

 

Alimentatori

nVent SCHROFF offre un'ampia gamma di soluzioni di alimentazione progettate per un'elevata efficienza e adattabilità in varie applicazioni. La nostra linea di prodotti include alimentatori collegabili compatibili con gli standard aperti.

Caratteristiche e vantaggi

  • Gamma di prodotti diversificata: Soluzioni di alimentazione efficienti con un'ampia gamma di prodotti di alimentazione.
  • Unità collegabili: Unità di alimentazione da 48,26 cm con 1-3 uscite per raffreddamento a convezione fino a 180 W (c.a./c.c.) o 100 W (c.c./c.c.).
  • Famiglie di alimentatori di commutazione: Le famiglie Maxpower, Slimpower e Coolpower rispondono a diverse esigenze di input.
  • Opzioni a bassa interferenza: Regolatori lineari ideali per sistemi di misurazione sensibili e applicazioni mediche.
  • Compatibilità degli standard: Unità a telaio aperto e collegabili per sistemi CompactPCI Serial, VME/VME64x e MicroTCA.

Esplora i prodotti




Novità e risorse

Rack Safety Plus US

PDU con panoramica dell'arresto di emergenza

Maggiori informazioni



Prodotti attivi

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

CONTATTO E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sapete da dove iniziare?

Se siete interessati a lavorare con noi, scriveteci, non vediamo l'ora di conoscervi.

Contattaci

Dove acquistare

Avete bisogno di trovare i nostri prodotti nella vostra zona?

Utilizzate il nostro strumento di ricerca degli uffici vendite in tutto il mondo per trovare rapidamente un ufficio nVent SCHROFF nella vostra zona.

Strumento di ricerca degli uffici vendite