Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Soluzioni per test e misurazioni

Soluzioni per test e misurazioni

Rack e involucri per proteggere le apparecchiature di prova

Scegliere la piattaforma hardware ottimale per la progettazione del sistema di prova può essere un compito difficile. Noi di nVent capiamo bene questa sfida. Da decenni nVent SCHROFF sviluppa rack e involucri di alta qualità per OEM e utenti finali al fine di proteggere i componenti elettronici sensibili che costituiscono i sistemi di prova di fascia alta.

Qualunque siano le sfide fisiche che il vostro sistema di prova deve affrontare, che si tratti di ingombro ridotto, maggiore dissipazione del calore o ambienti soggetti a urti e vibrazioni, i nostri esperti tecnici sono pronti a collaborare per fornire la soluzione migliore per la vostra applicazione.

Ci impegniamo a supportare ingegneri, scienziati e ricercatori nello sviluppo di sistemi di prova innovativi che accelerino innovazioni come il 5G, la guida autonoma, l'IoT e la sicurezza di rete.

SOLUZIONI PER UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

Esplorate gli hotspot interattivi qui sotto per vedere prodotti, risorse e altro ancora specifici per le applicazioni.

test equipment, test and measurement
telecommunication network

Telecomunicazioni

  • Test di laboratorio e produzione
  • Misurazioni della rete di campo
  • Test LTE e 5G
Maggiori informazioni
automotive test and measurement

Settore automobilistico

  • Simulazione di guida autonoma
  • Test di connettività wireless
  • Prove dei sistemi di assistenza alla guida
Maggiori informazioni
medical test and measurement

Sanitario

  • Test per il controllo di hardware, sensori e software
  • Dati per applicazioni di registrazione e analisi
Maggiori informazioni
defense, aerospace test

Difesa e aerospaziale

  • Test per radar, avionica, navigazione, comunicazioni satellitari
Maggiori informazioni
physics test and measurement

Fisica

  • Apparecchiature di test in laboratori scientifici di grandi dimensioni
  • Acceleratori di particelle
  • Fisica delle astroparticelle
Maggiori informazioni
testing rack, electric vehicle testing equipment

Sistemi di prova delle batterie

Infrastruttura meccanica, di sicurezza e di alimentazione per sistemi di test automatizzati Con la crescente domanda di veicoli elettrici, aumenta anche la necessità di apparecchiature completamente automatizzate per testare le batterie ad alte prestazioni e ad alta tensione, i gruppi motopropulsori e i caricabatterie che li alimentano.

Maggiori informazioni
Quantum Computing Key Visual

Elaborazione quantistica

Utilizzando piattaforme hardware aperte e blocchi modulari, la vostra infrastruttura di calcolo quantistico partirà da un framework collaudato e scalabile.

Maggiori informazioni

Soluzioni per involucri estremamente flessibili e convenienti

I nostri rack e involucri possono alloggiare dispositivi di piccole dimensioni come schede ATX o Computer-on-Modules, generalmente utilizzati per testare segnali o connessioni dedicati come Wi-Fi e Bluetooth. Oltre a questo, offriamo un hardware modulare in grado di alloggiare schede AXIe, PXIe, cPCIe, che vengono spesso utilizzate nelle apparecchiature di prova per i test funzionali di prodotti complessi nella produzione o in altre applicazioni. nVent SCHROFF offre servizi di gestione dei progetti, sviluppo, prototipazione, collaudo, certificazione, pre-produzione e produzione in serie, tutto da un unico fornitore.

Nuovi prodotti

Scambiatore di calore aria/acqua con prestazioni di raffreddamento da 5 o 10 kW

Per applicazioni che richiedono un armadio completamente chiuso, nVent SCHROFF offre una soluzione di raffreddamento conveniente con il nuovo scambiatore di calore aria/acqua LHX da 5 kW e 10 kW, inclusa un'unità di controllo.

Maggiori informazioni
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Controller integrato PXIe

nVent ha migliorato le prestazioni del controller integrato compatto PXIe per l'uso in applicazioni di misurazione e test PXI Express.

Maggiori informazioni
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

Espansione dei sistemi PXI Express

nVent amplia il suo portafoglio di prodotti con SCHROFF PXI Express a 18 slot. L'uso di moduli standard garantisce un elevato grado di flessibilità e consente un adattamento economico della soluzione di sistema alle esigenze del cliente.

Maggiori informazioni

Perché nVent SCHROFF?

nVent SCHROFF Mechanical Design Capabilities

Play

Integrazione e personalizzazione

Oltre alle nostre varie serie di involucri, offriamo anche soluzioni preassemblate e personalizzate, tra cui aperture, etichette e integrazioni elettroniche. Per ulteriori servizi, quali progettazione di backplane, simulazione termica e test EMC o di urti e vibrazioni, i nostri esperti saranno lieti di assistervi.

VEDI SERVIZI

Il vostro partner nell'eccellenza dei test e delle misurazioni

nVent SCHROFF offre rack modulari, armadi e soluzioni di raffreddamento innovative per ambienti di test e misurazione. Scoprite il nostro impegno per la progettazione di precisione, l'elevata affidabilità e le prestazioni ottimizzate per le applicazioni più impegnative. Scoprite come le nostre soluzioni possono aumentare l'efficienza e i tempi di attività dei vostri progetti.

Introducing nVent SCHROFF in Test & Measurement

Play

Casi di studio

In ambienti umili e difficili, salvaguardiamo gli strumenti di misurazione elettrica e le apparecchiature di test elettroniche con rack e involucri, la gestione termica e gli accessori per garantire il funzionamento ottimale. Scopri come colleghiamo e proteggiamo le vostre apparecchiature di prova elettriche ed elettroniche.

AdobeStock_267912911.jpeg

Test delle unità di comunicazione wireless

Lo chassis Interscale nVent SCHROFF per computer a scheda singola offre flessibilità in termini di dimensioni, aperture, montaggio e branding individuale.

Maggiori informazioni
experimental physics, test and measurement

Traffico dei dati presso l'European XFEL

I sistemi MicroTCA soddisfano le crescenti esigenze degli acceleratori usati nel campo della fisica per quanta riguarda la capacità di elaborazione e l'affidabilità del segnale.

Maggiori informazioni

CONTATTI E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sai da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza di progettazione, prodotto e servizio, contatta oggi stesso uno dei nostri esperti.

Contattaci

Dove acquistare

Hai bisogno di trovare i nostri prodotti nella tua zona? Utilizza il nostro strumento di ricerca per trovare un distributore in zona.

Strumento di ricerca degli uffici vendite